Makara arabası
Kablo makaralarının taşınması, depolanması ve çözülmesi için mobil araba.
Ek bir tutucu sayesinde makara arabası dört ilave makara ile genişletilebilir.
Faydalar
- Mobil ve esnek depolama çözümü
- Kullanım yerinde birden fazla makaranın pratik taşınması kolayca çözülmesi
Uygulama alanı
- Kablo tamburlarının taşınması, saklanması ve çözülmesi
Ürün özellikleri
- Sekiz makaranın taşınması ve depolanması için mobil araba
- Bir çekme çubuğu aracılığıyla arabayı çekme ve yönlendirme
- 420 mm genişliğe, 400 ve 500 mm flanş çapına ve 80 mm flanş deliğine sahip makaralar için uygundur
- Merkezleme kronlu bobin eksenleri (Ø 25 mm) ile donatılmıştır
- Opsiyonel olarak sunulur: Bobin ekseni için fren (Ürün 85008082)
Boyutlar
- U=1250mm, G=1100mm, Y=1150mm
Genel veriler
- Ağırlık (makaralar olmadan): 90 kg
- Maks. yük: 400 kg ( makara başına 50 kg)
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.