CHAMPION makara açma sehpası
Üniversal kablo makarası açma sehpası
Hassas kabloların dahi profesyonel bir şekilde ve koruyarak açılması için
Faydalar
- 200 kg taşıma kapasiteli sağlam yapı
- Gürültüyü azaltan lastik ayaklar sayesinde güvenli bir şekilde dengede durur
- 3 farklı konuma sahip kolay ayarlanabilir taşıma silindirleri
- Bakım gerektirmez
Uygulama alanı
- Atölyede veya şantiyede gündelik kullanıma yönelik makara açma sehpası
- Aynı zamanda elektrik atölyesinde depolama çözümü olarak
- Seyyar kullanım için ilave olarak döner tekerlekleri bulunur
Ürün özellikleri
- 150 ila 900mm makara çapı için
- Genişliği 520 ve 670 mm'ye varan makaralar için iki farklı genişlikte tedarik edilebilir
- Cam elyaf takviyeli poliamid ve alüminyumdan hafif hibrit çerçeve
- 4 kaymaz lastik ayağı vardır
- Opsiyonel olarak makaranın taşınması için 4 döner tekerlek ile
Sınıflandırma
- ETIM 7.0 Sınıf tanımı: Kablo makarası çözücü
- ETIM 7.0 Sınıf tanımı: Kablo makarası çözücü
Boyutlar
- 52: 577x565x120mm
67: 727x565x120mm
Genel veriler
- Ağırlık:
52: 7,2kg
67: 9,0kg - Materyal: Cam elyaf takviyeli poliamid ve alüminyum
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.