SpinOff

Kablo makaraları için mobil, esnek ve ergonomik kesme çözümü.

SpinOff, opsiyonel olarak bir ölçüm cihazı ile sipariş edilebilir (Ürün No. 85008065).

Ürün kodu Ürün tanımı
85008066SpinOff

Faydalar

  • Makaralar için mobil ve ergonomik taşıma ve kesme çözümü
  • Basit makara değişimi, birkaç makara ve farklı makara boyutları ile işlemleri kolaylaştırır
  • Yüksekliği ayarlanabilir sap, kullanıcıya özel ayarlama imkanı sunar
  • Katlama mekanizması, taşımak için SpinOff'un katlanabilir hale getirir ve yer tasarrufu sağlar

Uygulama alanı

  • Kablo makaralarının taşınması ve kesilmesi

Ürün özellikleri

  • Makaralar SpinOff ile doğrudan kullanım yerine taşınabilir ve üzerlerindeki kablo uzunluğuna göre kesilebilir
  • Genişliği 340 ila 470 mm, flanş çapı 400 ila 800 mm ve flanş deliği 75 ila 80 mm olan makaralar için uygundur
  • Ek elemanlar üzerinden farklı makara boyutları arasında değiştirilebilir ve makaralar uygun şekilde değiştirilebilir

Boyutlar

  • W=585 mm, H= maks. 1100 mm

Genel veriler

  • Ağırlık (makaralar olmadan): 7 kg
  • Maks. yük: 140 kg

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.