UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BA
Shielded, low-capacitance, twisted-pair PE/PVC data cable for power chain/cable carrier, UL AWM for USA+CAN
UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A B: Çekme zinciri için blendajlı, düşük kapasitanslı, çift halinde örgülü PE/PVC veri hattı, ABD (NFPA 79) ve Kanada için UL tarafından AWM/kabul edilmiş
- UNITRONIC® FD CP (TP) plusa göre iyi fiyat
- Düşük kapasitanslı, UL tarafından için AWM USA+CAN
- UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BA: Kuzey Amerika damar tanım renkleri
Ürün kodu | Çift sayısı ve iletken başına mm² | Dış çap [mm] | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ağırlık (kg/km) | |
---|---|---|---|---|---|
0031431
| 5 x 2 x 0.14 | 7,3 | 37,4 | 68 |
Faydalar
- Düşük kapasitanslı damar izolasyonu ve bükümlü çiftler sayesinde geliştirilmiş iletim özellikleri
- ABD'de güç zincirleri / kablo taşıyıcılarda hareketli kullanım için optimize edilmiş kablo özellikleriNFPA 79 temelinde, Bölüm 12.9.2
Uygulama alanı
- Ölçüm, kontrol ve düzenleme devrelerinde kullanım için uygun
- Lineer robotlar, otomatik taşıma ekipmanı
- Güç zincirleri zincir / kablo taşıyıcı / güçte kullanılanparçalar - yatay kurulum durumunda50 m'ye kadar seyahat mesafeleri
- For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3
Ürün özellikleri
- Düşük kapasitans
- Bakır örgülü ekranlama sayesinde optimum EMC
- Güç zinciri / kablo taşıyıcı / güç parçası içinde kullanım için esnek
- DIN EN 50290-2-22 (TM54) uyarınca yağlara karşı dayanıklı
- IEC 60332-1-2,
UL VW-1, Kablo Alev Testi, CSA FT 1 uyarınca alev geciktirici
Norm referansları / Onaylar
- VDE 0812'ye göre
- UL AWM Style 2570 80 ° C ABD için 1000V (harici ara bağlantı) (UL Dosya No: E63634) ve NFPA 79, Bölüm 12.9.2 ile uyumlu
- CSA C22.2 No. 210-15'e göre AWM I / II A / B 80 ° C 1000V ve Kanada için UL (cRU) sertifikalı
- AB uygunluğu ve Avrupa RoHS Direktifi ile ilgili işaret
Ürün yapısı
- Çıplak bakırdan yapılmış esnek iletkenler
- Düşük kapasitans HDPE damar yalıtımı
- Dokumasız tekstil sargı
- Kalaylı bakır örgü
- PVC dış kılıfDış kılıf renk: Siyah (RAL 9005 benzeri)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Damar tanımlama kodu
- UNITRONIC®
FD Li2YCY (TP) A BA: - Paire 01 : noir, rouge
Paire 02 : noir, blanc
Paire 03 : noir, vert
Paire 04 : noir, bleu
Paire 05 : noir, jaune
Paire 06 : noir, brun
Paire 07 : noir, orange
Paire 08 : rouge, blanc
Paire 09 : rouge, vert
Paire 10 : rouge, bleu
Paire 11 : rouge, jaune
Paire 12 : rouge, brun
Paire 13 : rouge, orange
Paire 14 : vert, blanc
Paire 15 : vert, bleu
Paire 16 : vert, jaune
Paire 17 : vert, brun
Paire 18 : vert, orange
Paire 19 : blanc, bleu
Paire 20 : blanc, jaune
Paire 21 : blanc, brun
Paire 22 : blanc, orange
Paire 23 : bleu, jaune
Paire 24 : bleu, brun
Paire 25 : bleu, orange
Exception des paires simples / AWG 24-22 : noir, blanc
Ortak kapasite
- 0,5 mm²'ye kadar: 60 nF/km
- 1,0 mm²'ye kadar: 70 nF/km
Endüktivite
- yaklaşık 0.65 mH/km
İletken bükümü
- İnce tel
- 0,5 mm²'den itibaren: IEC 60228/VDE 0295 uyarınca çok ince telli/örgülü iletken sınıfı 6
Minimum bükülme yarıçapı
- Hareketli: 7,5 x dış çap
- Fixed installation: 4 x outer diameter
Döngü direnci
- Ohmik (DC) ve döngü / çift yönlü @ 20 °C
- 0,14 mm² (26 AWG): 276,0 Ω∕km;
0,25 mm² (24 AWG): 158,0 Ω∕km;
0,34 mm² (22 AWG): 110,8 Ω∕km;
0,5 mm² (21 AWG): 78,0 Ω∕km;
0,75 mm² (19 AWG): 52,0 Ω∕km;
1 mm² (18 AWG): 39,0 Ω∕km
Sıcaklık aralığı
- Esnek:
VDE: -5 °C ile 70 °C
UL AWM: -5 °C ile 80 °C - Sabit kullanım:
VDE: -40 °C ile 70 °C
UL AWM: -5 °C ile 80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.