PROFINET® FAST CONNECT
PROFINET® için Hızlı Bağlantı ile data konnektörü kurulumunda% 50'ye varan zaman tasarrufu.
Fast Connect tasarımı, özel olarak tasarlanmış bir iç kılıf ve çift ekranlama yerine ayırıcı bir çaprazlama sayesinde montajı kolaylaştırır. Bu, tüm ekranlama ve uygulama gereksinimleri optimum şekilde karşılanırken montaj süresini büyük ölçüde kısaltır. Çift ekranlamanın karmaşık dört kat kaldırılması artık gerekli değildir. Uygun alet kullanılarak, yalıtım doğrudan tel çiftlerine kadar sıyrılabilir.
45/5000 Mükemmel uyum - Fast Connect bileşenlerimiz
Deneyimli sistem tedarikçisi olarak LAPP, tüm montaj zorluklarınız için güçlü ortağınızdır. Kablodan konnektör çözümüne ve uygun alete - bizimle her şeyi tek bir kaynaktan alırsınız. Tabii ki birinci sınıf marka kalitesiyle.

Sadece bir kaç adımda çok kolay montaj:
Bu arada: Daha iyi farklılaşma için, tüm Hızlı Bağlantı veri kablolarımız makale açıklamasında "FC" kısaltmasını taşır.

1. Tek işlemde Fast Connect aletiyle kılıf ve koruyucu örgüyü kesin.

2. Damarları renk kodlamasına göre damar yöneticiye yerleştirin.

3. Damar yöneticiyi yerleştirin, sıkın - bitti!