ETHERLINE® ACCESS
Akıllı Fabrikanız için endüstriyel ağ çözümleri
Endüstri 4.0, Akıllı Fabrika ve ağ bağlantılı iletişim sistemleri zamanlarında, veri ihtiyacı ve veri aktarımı gereksinimleri sürekli olarak artmaktadır. Üretimde makineler ve sistemler arasındaki verimli ve güvenilir iletişim, akıllı fabrika binalarının rekabet gücü için önemli bir başarı kriteridir. Bu nedenle, üretimde bağlantı çözümleri için gereklilikler çok zordur. Tüm ağlar, zorlu endüstriyel ortamlarda bile yüksek veri hacimleriyle baş edebilmeli ve aynı zamanda dış etkilere de dayanabilmelidir. Konnektörler, veri kabloları ve ilgili aksesuarlar aracılığıyla güvenilir veri aktarımına ek olarak, aktif bileşenler aynı zamanda sistem çözümleriyle mükemmel bir şekilde eşleştirilmelidir - sonunda, doğru hedefe büyük veri hacimlerini hızlı ve eksiksiz bir şekilde sunarak ağların performansını belirlerler.
Endüstriyel iletişim söz konusu olduğunda, tüm bileşenler koordine edilmeli ve birbirine mükemmel şekilde uymalıdır. Bu nedenle, ETHERLINE® ACCESS markası altında Endüstriyel Ethernet sisteminiz için doğru ağ anahtarlarını tedarik ediyoruz. Daha da basit kurulumla, geniş sıcaklık aralıklarında ve zorlu çalışma koşullarında yüksek iletim hızları, tutarlı kaliteyi garanti edebilir.
Ürünlere genel bakış
- Güvenlik duvarı işlevine sahip NAT Router
- Yassı PROFINET® Switchler
- Yassı yönetilemeyen switchler
- Yönetilen Switchler
- Yönetilemeyen Switchler
Bir bakışta ürünlerin özellikleri ve avantajları bir bakışta
- Yüksek kullanılabilirlik - yedekli enerji kaynağı
- Yüksek kullanılabilirlik - Halka topolojileri
- Bakım gerektirmez - fansız
- Sağlam metal gövde ve üst ray montajı
Güvenlik duvarı işlevlerine sahip NAT Router
Özellikler
- NAT (Temel NAT, NAPT) ve bağlantı noktası yönlendirme
- Entegre güvenlik duvarı işlevi
- RJ45 Ports: 10/100BaseT(X)
- Sıcaklık aralığı: -40 ° C ila 75 ° C
- Voltaj aralığı: 18 - 30 VDC
- UL 61010
Faydalar
- Yüksek bağlantı noktası yoğunluğuna sahip kompakt tasarım
- Mevcut ağlarda daha az kurulum çabası
- Web arayüzü üzerinden basit konfigürasyon
- Yerden tasarruf sağlayan ve endüstriyel DIN ray montajı
Ürün

İndir
- QuickStartGuide DE
- QuickStartGuide EN
- Manual
Yassı tasarım PROFINET® Switchler
Özellikler
- PROFINET® swittchler, 4, 8 ve 16 port
- PROFINET® Uyum Sınıfı B
- PROFINET® telgrafının önceliklendirilmesi
- Alan algılama LLDP
- RJ45 Portlar: 10/100BaseT(X)
- Sıcaklık aralığı: -40 ° C ila 75 ° C
- Çalışma gerilimi: 18 - 30 VDC
- UL 61010
Faydalar
- Yüksek bağlantı noktası yoğunluğuna sahip kompakt tasarım
- Web arayüzü üzerinden basit konfigürasyon
- Yerden tasarruf sağlayan ve endüstriyel DIN ray montajı
Ürünler

İndir
- PROFINET GSDML dosyalar
- PROFINET 4 port Switchler- en son Firmware
- PROFINET 8 port Switch- en son Firmware
- PROFINET 16 port Switchler- en son Firmware
- Manuel
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu DE
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu EN
Yassı tasarım Yönetilmeyen Switchler
Özellikler
- Switchler, 5, 8 ve 16 port
- RJ45 Portlar: 10/100BaseT(X)
- Sıcaklık aralığı: -25 ° C ila 60 ° C
- Voltaj aralığı: 18 - 30 VDC
- UL 61010
Faydalar
- Yüksek bağlantı noktası yoğunluğuna sahip kompakt tasarım
- PROFINET® destekleyen cihaz
- Yerden tasarruf sağlayan ve endüstriyel DIN ray montajı
Ürünler

İndir
- 5 Port yönetilemeyen Ethernet Switch talimatlar
- 8 port yönetilemeyen Ethernet Switch talimatlar
- 16 port yönetilemeyen switch talimatlar
Yönetilen Switchler
Özellikler
- 6 ve 8 RJ45 portlu Switchler, 10/100 BaseT (X)
- 8 RJ45 port ve 2 SFP port 10/100/1000 BaseT (X) olan switchler
- Paket Tampon Boyutu: 1 Mbit
- Yedek güç kaynağı: 24 VDC
- Desteklenen protokoller: HTTP, Telnet, EtherNet / IP, Modbus / TCP, IPv6 ve çok daha fazlası
- Sıcaklık aralığı: -40 ° C ila 75 ° C
- UL 61010
- Şok: IEC 60068-2-27
- Serbest düşüş: IEC 60068-2-32
- Titreşim: IEC 60068-2-6
Faydalar
- Tek bir kaynaktan en esnek ve global olarak mevcut çözümler
Ürünler
İndir
- ETHERLINE ACCESS M06T-2GEN / M08T-2GEN / M08T02SFP / M08T02GSFP için donanım Kurulum Kılavuzu (HIM)
Yönetilmeyen Switchler
Özellikler
- 5, 8 ve 16 bağlantı noktalı Switchler
- RJ45 Bağlantı Portları: 10/100/1000 BaseT (X)
- Paket Tampon Boyutu: 1Mbit
- Yayın fırtınası koruması
- Yedek güç kaynağı: 24 VDC
- Sıcaklık aralığı: -10 ° C ila 60 ° C
- UL 61010
- Şok: IEC 60068-2-27
- Serbest düşüş: IEC60068-2-32
- Titreşim: IEC 60068-2-6
Faydalar
- Tek bir kaynaktan en esnek ve global mevcut çözümler
Ürünler

İndir
- ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN / U08T-2GEN için Donanım Kurulum Kılavuzu (HIM)