ETHERLINE® ACCESS PNF
Kompakt dizaynlı endüstriyel PROFINET® anahtarları
Smart Factory'de Ethernet bazlı çözümler için endüstriyel şebeke anahtarları.
- Kompakt tasarım
- PROFINET® ağları için uygun
Faydalar
- Yüksek bağlantı noktası yoğunluğuna sahip kompakt tasarım
- Web arayüzü üzerinden kolay konfigürasyon
- Yer tasarrufu sağlayan ve endüstriyel başlık rayı montajı
Uygulama alanı
- Endüstriyel uygulama
- PROFINET® ağlar
Ürün özellikleri
- PROFINET® anahtarları, 4, 8 ve 16 bağlantı noktalı
- PROFINET® Conformance Class B
- PROFINET® telgrafları için öncelik
- Komşu algılaması LLDP
- RJ45 Ports: 10/100/1000 BaseT(X)
Norm references / Approvals
- UL 61010
Gerilim beslemesi
- DC 24 V (18-30 V DC)
Koruma sınıfı
- IP20
Sıcaklık aralığı
- -40°C ila +75°C
- PROFINET®, PNO'nun (PROFIBUS kullanıcı organizasyonu) tescilli ticari markasıdır
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.