ETHERLINE® ACCESS PN IP67
Merkez dışı uygulamalar için PROFINET Switch
Smart Factory'de Ethernet bazlı çözümler için endüstriyel şebeke anahtarları.
- IP 67
- PROFINET® ağları için uygun
Faydalar
- D kodlu M12 fiş konnektörleri için 8 bağlantı noktası (10/100Base-T(X)) ile.
- Koruma sınıfı IP 67 sayesinde özellikle sert ortamlar için uygundur.
- Gerçek zamanlı verilerle PROFINET telgrafların önceliklendirilmesi.
- PROFINET veya web arabirimi üzerinden kolay konfigürasyon ve tanılama.
- MRP (client), LLDP, DCP, SNMP destekler, bağlantı parçası, tanılama alarmları ve detaylı ağ istatistikleri sağlar.
Uygulama alanı
- Otomasyon teknolojisinde PROFINET ağlarında kullanım için ("Conformance Class B").
- Saha düzeyinde, kumanda dolabı dışındaki merkezden fazla kullanım için.
- Genişletilmiş sıcaklık aralığında -40 °C ilâ +75 °C kullanılabilir.
Gerilim beslemesi
- DC 24 V (18-30 V DC)
Koruma sınıfı
- IP 67
Sıcaklık aralığı
- -40°C ila +75°C
- PROFINET®, PNO'nun (PROFIBUS kullanıcı organizasyonu) tescilli ticari markasıdır
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.