ETHERLINE® ACCESS U Basic
Maliyet odaklı uygulamalar için yönetilemez (unmanaged) Fast Ethernet switch; 5 veya 8 Fast Ethernet portu, 35 mm DIN rayı montajı, IP 40 koruma sınıfı, sessiz çalışma ve bakım gerektirmeyen yapı.
Faydalar
- Basic-Switch, endüstriyel ağlar için temel işlevleri sunar ve maliyet bilincine sahip Endüstriyel Ethernet uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır.
- 5 veya 8 bağlantı noktası (10/100Base-T(X)) ile mevcuttur.
- Fansız çalışma sayesinde düşük gürültülü ve bakım gerektirmez.
- Sağlam gövde, zorlu endüstriyel ortamlarda bile güvenilir çalışma sağlar ve arıza süresini azaltır.
- 35 mm DIN rayına doğrudan montaj özelliği, ek aksesuar gerektirmediği için kurulumu hızlandırır ve montaj maliyetini düşürür.
Uygulama alanı
- Otomasyon teknolojisinde Ethernet bazlı ağlarda kullanılmak üzere.
- Zorlu ortamlardaki anahtar kabinlerinde kullanım içindir(koruma sınıfı IP 40).
- Genişletilmiş sıcaklık aralığında -40 °C ilâ +75 °C kullanılabilir.
Ürün özellikleri
- U05T-E-T/U08T-E-T
Arayüzler: 5 veya 8 RJ 45 (10 Mbit/s; 100 Mbit/s) - U05GT-E-T/U05GT-E-T
Arayüzler: 5 veya 8 RJ 45 (10 Mbit/s; 100 Mbit/s; 1.000 Mbit/s) - Unmanaged Switch
Norm references / Approvals
- Şok IEC 60068-2-27
- Serbest düşüş IEC60068-2-32
- Vibrasyon IEC 60068-2-6
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 sınıf ID'si: EC000734
- ETIM 5.0 sınıf açıklaması: Ağ svici
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000734
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Ağ svici
Gerilim beslemesi
- DC 24 V (12-52 V DC)
Koruma sınıfı
- IP 40
Sıcaklık aralığı
- -40°C ila +75°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.