ETHERLINE® GUARD

Kablo durumunu denetimi için cihaz

Devre dışı kalma riski olan bir veri kablosunun kullanım ömrünü ve performansını denetleyen sabit denetim cihazı

Kompakt tasarım

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliği

CE

Ürün kodu Ürün tanımı
21700151
ETHERLINE GUARD PM02TWA
21700150
ETHERLINE GUARD PM03T

Faydalar

  • Planlanabilen duraklama süreleri sayesinde tesis kullanılabilirliğinin artırılması - bakım maliyetleri düşürülmesi.
  • Otomatik parametrelendirme ile kolay işletime alma (birkaç saniyede "Teach-In").
  • Yeni veri kablosu veya kablo tasarımında değişiklikler gerekmez; mevcut ağ yapısına dönüştürmek her zaman mümkündür.
  • MQTT arayüz sayesinde güvenilir IIoT iletişimi ( durum/veri değerlendirmesi, ayarlar, WiFi konfigürasyonu, güncellenme vb. için).

Uygulama alanı

  • Devre dışı kalma tehlikesi olan bir veri kablosunın ömrünün denetimi için (örn. dinamik uygulamalarda fonksiyon açısından kritik veri kablosu).
  • IEEE 802.3 uyarınca aktarım standardı 100BASE-TX (100 Mbit/s'ye kadar) uyarınca veri hatları için uygundur.
  • EtherCAT, EtherNET/IP ve 2 çiftli PROFINET uygulamaları için de uygundur.
  • Kumanda dolabında kullanım için (koruma sınıfı IP 20).
  • Otomasyon teknolojisinde Ethernet bazlı ağlarda kullanılmak üzere.

Ürün yapısı

  • Benzersiz kompakt tasarım sayesinde yer tasarrufu sağlar.
  • İki varyasyon olarak mevcuttur: kablo bağlantılı varyasyonu "PM03T" ve kablosuz WiFi varyasyonu "PM02TWA" mevcuttur.

Gerilim beslemesi

  • DC 24 V (18-30 V DC)

Koruma sınıfı

  • IP20

Sıcaklık aralığı

  • -40°C ila +65°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.