ETHERLINE® ACCESS UF
Kompakt dizaynlı endüstriyel unmanaged Ethernet Switchs
Smart Factory'de Ethernet bazlı çözümler için endüstriyel şebeke anahtarları.
Kompakt tasarım
Faydalar
- Yüksek bağlantı noktası yoğunluğuna sahip kompakt tasarım
- PROFINET® destekleyen cihaz
- Yer tasarrufu sağlayan ve endüstriyel başlık rayı montajı
Uygulama alanı
- Endüstriyel ağlar
Ürün özellikleri
- 5, 8 ve 16 bağlantı noktalı anahtarlar
- RJ45 Ports: 10/100 BaseT(X)
Norm references / Approvals
- UL 61010
Gerilim beslemesi
- DC 24 V (18-30 V DC)
Koruma sınıfı
- IP20
Sıcaklık aralığı
- -25 °C ila +60 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.