ETHERLINE® ACCESS M

Industrielle managed Ethernet Switchs

Smart Factory'de Ethernet bazlı çözümler için endüstriyel şebeke anahtarları.

  • İkincil gerilim beslemesi
  • Sağlam metal mahfaza ve DIN ray montajı
  • Fansız - Bakım istemez

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliği

CEUL

Ürün kodu Ürün tanımıTipBağlantı noktası sayısı
RJ45 ile Managed Switchs
21700125
ETHERLINE® ACCESS M06T-2GENManaged6 x RJ45
21700126
ETHERLINE® ACCESS M08T-2GENManaged8 x RJ45
SFP ile Managed Switchs
21700136
ETHERLINE® ACCESS M08T02SFPManaged9 x RJ45 + 2 x SFP
21700137
ETHERLINE® ACCESS M08T02GSFPManaged9 x RJ45 + 2 x SFP Gbit/s

Faydalar

  • Hızlı kurulum ve daha az devre dışı kalma süreleri ile toplam işletme giderlerinde iyileştirme
  • Tek elden en esnek ve dünyanın her yerinden temin edilebilir çözümler

Ürün özellikleri

  • Tekrar konfigürasyon süresi < 20 ms olan ikincil ağların kolay oluşturulması
  • RJ45 Ports: 10/100/1000 BaseT(X)
  • Paket tampon büyüklüğü: 1 Mbit
  • Desteklenen protokoller: HTTPS/SSL, SSH, TACACS+, RADIUS, SNTP Client, Ethernet IP, Modbus TCP
  • İkincil gerilim beslemesi: 24 VDC

Norm references / Approvals

  • UL 61010
  • Şok IEC 60068-2-27
  • Serbest düşüş IEC60068-2-32
  • Vibrasyon IEC 60068-2-6

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 sınıf ID'si: EC000734
  • ETIM 5.0 sınıf açıklaması: Ağ svici

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000734
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Ağ svici

Gerilim beslemesi

  • DC 24 V (18-30 V DC)

Koruma sınıfı

  • IP 40

Sıcaklık aralığı

  • -40°C ila +75°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.