ETHERLINE® ACCESS NF
Güvenlik duvarı fonksiyonlu endüstriyel NAT yazıcısı
Smart Factory'de Ethernet bazlı çözümler için endüstriyel şebeke anahtarları.
- Kompakt tasarım
- Özel çözüm
Faydalar
- Yüksek bağlantı noktası yoğunluğuna sahip kompakt tasarım
- Mevcut ağlarda gerekli montaj işlemlerini azaltır
- Web arayüzü üzerinden kolay konfigürasyon
- Yer tasarrufu sağlayan ve endüstriyel başlık rayı montajı
Uygulama alanı
- Endüstriyel ağlar
Ürün özellikleri
- RJ45 Ports: 10/100 BaseT(X)
- NAT (Basic NAT, NAPT) ve bağlantı noktası iletimi
- Entegre güvenlik duvarı fonksiyonu
- Ağ segmentasyonu - NAT modunda IP alanları mümkündür - V1.08.400 ürün yazılımından itibaren
Norm references / Approvals
- UL 61010
Gerilim beslemesi
- DC 24 V (18-30 V DC)
Koruma sınıfı
- IP20
Sıcaklık aralığı
- -40°C ila +75°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.