ETHERLINE® ACCESS U IP67

Merkezden uygulamalar için Unmanaged Industrial Ethernet anahtarı.

Smart Factory'de Ethernet bazlı çözümler için endüstriyel şebeke anahtarları.

  • IP 67
  • PROFINET® ağları için uygun

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliği

CE

Ürün kodu
21700148

Faydalar

  • D kodlu M12 fiş konnektörleri için 8 bağlantı noktası (10/100Base-T(X)) ile.
  • Koruma sınıfı IP 67 sayesinde özellikle sert ortamlar için uygundur.
  • Düşük kurulum maliyeti ile hızlı kullanıma hazır.
  • Geniş 16K-MAC adres tablosu ve kapsamlı 256KByte paket tamponu sayesinde yüksek performans.

Uygulama alanı

  • Otomasyon teknolojisinde Ethernet bazlı ağlarda kullanılmak üzere.
  • PROFINET ağlarında ("Conformance Class A") kullanım için de uygundur.
  • Saha düzeyinde, kumanda dolabı dışındaki merkezden fazla kullanım için.
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığında -40 °C ilâ +75 °C kullanılabilir.

Gerilim beslemesi

  • DC 24 V (18-30 V DC)

Koruma sınıfı

  • IP 67

Sıcaklık aralığı

  • -40°C ila +75°C

  • PROFINET®, PNO'nun (PROFIBUS kullanıcı organizasyonu) tescilli ticari markasıdır
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.