ETHERLINE® EC FD Cat.5e RJ45
Industrial Ethernet EC Patchcord RJ45
Industrial Ethernet Patchcord, RJ45 üzerine RJ45, düz, PUR kılıf, Cat.5 2 çiftli
- Enerji zincirleri için uygun
-
Altındaki ek varyantlar
www.lapp.com/konfektionsfinder
ya da istek üzerine.
Faydalar
- Tek taraflı veya iki taraflı hazırlanmış bağlantı kablosu kurulum esnasında zaman tasarrufu sağlar ve yerinde hazırlama esnasında hata potansiyelini azaltır veya ortadan kaldırır.
- Yıldız dörtlü olarak kablolamanın yanı sıra alüminyum lamine folyo ve yüksek kapatma dereceli bakır blendaj örgüsünden oluşan çift katmanlı blendaj sayesinde elektromanyetik parazitlere karşı yüksek dayanıklılık (SF/UTP).
- RJ45 veya M8 veya M12D konnektörleri ile sunulur. İnce RJ45 konnektör, çok yüksek port yoğunluğu olan cihazlarda kullanıma olanak sağlar, M8/M12D konnektörün entegre titreşim koruması, şok ve titreşim sahip uygulamalarda işe yarar.
- Konnektörün açılı biçimi, yer tasarrufu sağlayan kablo çıkışı için uygundur.
- Özel yangın koruma taleplerini yerine getirmek için halojensiz damar yalıtım ve kaplama karışımı.
Uygulama alanı
- Hat yapısı, hareketli makine parçalarında ve hareketli kablo kanallarında çok esnek ve sürekli hareketli kullanımı mümkün kılar.
- EtherCAT ve EtherNET/IP uygulamaları için de uygundur.
- Standartlara uygun olan otobüslerinde kullanılabilir (M3 (II ve III) sınıfı araçlar için UNECE-R 118 uyarınca yangın davranışı testi).
- PUR dış kılıf ve konnektörler, yüksek mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.
- PUR dış kılıf, mineral yağ bazlı yağlama maddelerine ve birçok kimyasal maddeye karşı dayanıklıdır.
Ürün özellikleri
- Cat. 5e ve Sınıf D uyarınca gereksinimleri yerine getirir
- 2 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100 Mbit/s
Ürün yapısı
- Örgülü iletken, 2x2x AWG26/19
- Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama
- PUR dış kılıf
- Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)
- RJ45 konnektörlerle montajlanmış patchcord kablolar
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
- ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Bakır bağlantı kablosu (perli)
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002599
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Endüstriyel bakır Patch kablosu
Minimum bükülme yarıçapı
- Hareketli: 16 x dış çap ölçüsü
- Fixed installation: 4 x outer diameter
Koruma sınıfı
- RJ45 - IP20
Sıcaklık aralığı
- Kurulum sırasında: -30 ° C ile + 50 ° C
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Diğer uzunluklar ve konnektör tipleri talep üzerine sunulur.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.