ETHERNET PROTOKOL STANDARTLARI

PROFINET®
PROFINET®, endüstriyel otomasyon teknolojisinin tüm alanları için Avrupa'nın önde gelen açık endüstriyel Ethernet standardıdır. Bu tür bir iletişim sistemi, endüstriyel Ethernet kullanan kontrol cihazları ve saha cihazları arasında gerçek zamanlı veri alışverişi yapılmasını sağlar. PROFINET®, PROFIBUS & PROFINET International (PI) kullanıcı organizasyonu tarafından standartlaştırılan bir fieldbus protokol standardı olan PROFIBUS®'un halefidir. LAPP, PROFINET®'in daha da geliştirilmesinde aktif bir rol oynamaktadır.
PROFINET®'in RT (Gerçek Zamanlı) varyantı, kontrolör cihazlarının ve saha cihazlarının gerçek zamanlı iletişim kurmasını sağlar. Bunu yapmak için ağ bileşenlerine hiçbir ek gereksinim konulmasına gerek yoktur. Herhangi bir saat senkronizasyonu olmadan veri alışverişi için çevrim süreleri yakl. 10 milisaniye. RT varyantı, örneğin uzak I / O sistemlerinde kullanılır.
Saat senkronizasyonu gerektiren özel uygulamalar söz konusu olduğunda, ör. servo sürücülerin senkronizasyonu için, kontrol cihazı ile saha cihazı arasında, PROFINET®'in IRT (Eşzamanlı Gerçek Zamanlı) varyantı tarafından sağlanan eş zamanlı iletişimin kullanılması esastır. IRT ağları, donanıma ek gereksinimler getirir ve standart Ethernet anahtarlarına artık izin verilmemektedir. Veri alışverişi için döngü süreleri 1 milisaniyeden azdır.
PROFINET® standardına uygun bakır kablolar ve bileşenler
Bakır kablolar
LAPP'nin ETHERLINE® serisinden PROFINET® uyumlu bakır kablolar, PROFINET® uygulamaları için uygun olduklarını bir bakışta gösteren ve tip özelliklerini gösteren "PN" veya "PNA", "PNB" veya "PNC" yazısına sahiptir ( A = sabit kurulum, B = esnek kurulum veya C = sürekli esnek kurulumlar, burulma içeren kurulum veya diğer). İlgili uygulama türüne bağlı olarak, PROFINET® kablolaması için farklı kablo türleri kullanılır: 100 Mbit / s sağlayan 4 damarlı kablolar veya Gigabit düzeyinde performans sağlayan 8 damarlı kablolar.
Konnektörler
EPIC® DATA serisinde saha cihazlarınızı (RJ45 ve M12 konektörleri, D veya X kodlaması) bağlamak için uygun PROFINET® konnektörleri bulabilirsiniz.
Patch Kablolar
Konnektörler de dahil olmak üzere bu önceden monte edilmiş veri kabloları, LAPP portföyünü tamamlar ve PROFINET® uygulamalarında kullanım için eksiksiz bir çözüm olarak doğrudan mevcuttur. Bu, montaj için zaman harcamanızı önlemenize yardımcı olur ve bağlantı kalitesindeki farklılıkları önler ve hatta serbestçe yapılandırılabilen konnektörler kullanılarak elde edilebilecek olandan daha yüksek bir koruma sınıfı elde etmenizi sağlar.
Switchler
Kablolarınızı bağlamak söz konusu olduğunda, ETHERLINE® ACCESS serisi PROFINET® (uygunluk sınıfı CC-B) için çeşitli kompakt standart Ethernet switchler sunabilir.
1.2. Fibre optic cables and components in accordance with the PROFINET® standard
Fiber optik kablolar
PROFINET® sistemlerinde, elektromanyetik parazitlere dirençli oldukları ve verilerin daha uzun mesafelerde aktarılmasına olanak sağladıkları için bakır kablolar yerine genellikle fiber optik kablolar kullanır. PROFINET® uyumlu fiber optik kablolar HITRONIC® serisinde POF veya PCF versiyonu olarak mevcuttur. Endüstriyel ortama ve ilgili kablo gerilimlerine uygun iki farklı kılıf tasarımı arasından seçim yapabilirsiniz.
- B veya C tipi uygulamalar için polimer optik fiberden (POF) fiber optik kablolar, dubleks fiber kablo
- B veya C tipi uygulamalar için plastik kaplamalı cam elyaflı (PCF) fiber optik kablolar, dubleks fiber kablo
Konnektörler
HITRONIC® serisi, çift yönlü kablonuz için uygun konnektörler içerir, bu da PROFINET® veri kablolaması için fiber optik kabloların kullanılmasını sağlar.
Diğer yaygın endüstriyel Ethernet protokol standartları
LAPP, bakır kablolar, fiber optik kablolar ve bileşenler için aşağıdaki endüstriyel Ethernet protokol standartlarını (aşağıda açıklanmıştır) birleştirir: Modbus TCP, EtherNET / IP, CC-Link IE ve POWERLINK. Aşağıdaki endüstriyel Ethernet protokol standartlarının sonunda bulunabilirler.
Modbus TCP
Modbus TCP, cihazlar arasında seri iletişimi sağlamak için geliştirilmiş ve fiziksel katmandan bağımsız olan Modbus fieldbus sisteminin Ethernet karşılığıdır. Otomasyon uygulamalarında Ethernet iletişimini kolaylaştırmak için, taşıma protokolü TCP / IP, aktarım ortamı Ethernet (daha yüksek aktarım hızlarıyla) ve gerçek Modbus uygulama protokolü, artık işlem için standartlardan biri haline gelen çok açık bir sistem oluşturmak için birleştirildi. otomasyon.
Bu nedenle, Modbus TCP teknolojisi, mesajların bir veya daha fazla istemci ve farklı veri yolu ve ağ topolojilerine sahip bir veya daha fazla sunucu arasında değiş tokuş edilmesini sağlayan bir Ethernet üzerinde fieldbus çözümü olarak düşünülebilir. Bunun bir parçası olarak, ekipman her iki rolü aynı anda üstlenebilir, paralel olarak iletişim kurabilir ve çok sayıda sorgu / yanıt gönderebilir. Modbus TCP, Modbus Organizasyonu tarafından sağlanır.
Lütfen Modbus TCP'nin en az 8 damarlı (cat. 6 veya üstü) bakır kablolar gerektirdiğini unutmayın.
EtherNET/IP
EtherNET / IP, kontrol ve otomasyon sistemlerinde kullanım için bir endüstriyel veri yolu sistemidir ve Amerika bölgesinde giderek daha fazla kullanılmaktadır.
EtherNET / IP, standart Ethernet donanımını kullanarak çalışır ve TCP / IP ve UDP taşıma protokollerini kullanır. Ayrıca, ağdaki uygulama katmanını oluşturan CIP (Common Industrial Protocol) uygulama protokolünü kullanır. Bu açık endüstriyel standardın sunduğu önemli bir avantaj, mevcut saha cihazlarını bir seri RS arayüzüyle entegre etmenin kolay olmasıdır. İletişim hizmetleri, otomasyon uygulamasına saha seviyesinden döngüsel ve zaman açısından kritik veriler sağlar.
Bununla birlikte, bu tür ağlar "sadece" yaklaşık 10 ms'lik döngü sürelerine ulaşabildiğinden, iletişim standardı, tek başına, eşzamanlı servo operasyonunun zorlu gerçek zamanlı gereksinimlerini (<1 ms) ele almaya uygun değildir. Saat senkronizasyonu gerektiren uygulamalar için protokol, bu nedenle MotionSync ve CIPSync'i içerecek şekilde genişletildi.
EtherNET / IP, Open DeviceNet Vendor Association (ODVA) tarafından korunur ve daha da geliştirilir.
LAPP, ODVA'nın bir üyesidir ve EtherNET / IP sisteminin daha da geliştirilmesinde aktif bir rol oynamaktadır.
CC-Link IE
Asya'da CC-Link IE, CC-Link fieldbus sisteminin önde gelen Ethernet tabanlı halefi standardıdır. CC-Link'in bir fieldbus sistemi olarak sınırlarına ulaştığı endüstriyel uygulamalarda, daha güçlü CC-Link Endüstriyel Ethernet varyantı, çok daha büyük hacimli verileri yönetmek için kullanılır. Gbit düzeyinde performans sunan bu yüksek hızlı veri aktarımı standardı, gerçek zamanlı protokoller sağlar ve şu anda bir ağ içinde 120 cihaza kadar bağlanabilir. CC-Link IE, CC-Link IE Field (saha seviyesinde veri alışverişi için), CC-Link IE Control (kontrolör seviyesinde veri alışverişi için), CC-Link IE Safety (güvenli iletişim için güvenlik kontrolörlerini bağlamak için) dahil olmak üzere versiyonlarda mevcuttur. ) ve CC-Link IE Field Motion (servo sürücüleri senkronize etmek için).
LAPP, CLPA (CC-Link Partner Association) kullanıcı organizasyonunun bir üyesidir ve standardın daha da geliştirilmesinde aktif bir rol oynar. Aşağıda sunulan bileşenlerin çoğu, CLPA spesifikasyonlarına uygun olarak onaylanmıştır.
POWERLINK
POWERLINK, temel Ethernet teknolojisinin açık, gerçek zamanlı yetenekli bir protokol geliştirmesidir. Şu anda otomasyon teknolojisinde kullanılan lider gerçek zamanlı Ethernet sistemidir. Bu ağ içinde, deterministik veri alışverişi için <200 µs döngü süresine ve <1 µs zamanlama hassasiyetine sahip eşzamanlı döngüler elde edilir, 240 adede kadar düğüm birbiriyle hassas bir şekilde senkronize edilir, farklı ağ türleri entegre edilir ve topoloji yapılabilir özgürce seçilmiş. Cihaz konfigürasyonu veya tanılamayla ilgili zaman açısından kritik olmayan veriler için bir zaman penceresi de oluşturulmuştur. POWERLINK, UDP ve TCP gibi IP tabanlı protokollerin yanı sıra CANopen profillerinden de yararlanır. Bu, elbette, BT'nin birlikte çalışabilirliğini de sağlar. Ana ve bağımlı düğümler (düğümlerin ve kontrollü düğümlerin yönetimi) için özel bir donanıma gerek yoktur.
POWERLINK, EPSG (Ethernet POWERLINK Standardizasyon Grubu) tarafından daha da geliştirilmektedir.
IE protokolleri için bakır kablolar ve bileşenler
Bakır kablolar, konnektörler ve patch kablolar
Bileşenlerinizi seçerken, konnektör daha düşük bir kategoriden ise bir konnektörün kablonun aktarım özelliklerini kısıtlayacağını lütfen unutmayın.
- Cat. 5 / 5e kablo ve konnektörler
- Cat. 6 kablo ve konnektörler
- Cat. 6A kablo ve konnektörler
- Cat. 7 kablo ve konnektörler
Switchler
IE protokolleri için fiber optik kablolar ve bileşenler
Fiber optik kablolar
Bakır kablolar yerine endüstriyel iletişim sistemleri, elektromanyetik girişime dirençli olduklarından ve bu nedenle daha uzun mesafelerde gelişmiş bir veri aktarımına izin verdiklerinden genellikle fiber optik kablolar kullanırlar. HITRONIC® serisi, GOF versiyonunda Modbus TCP, EtherNET / IP, CC-Link IE ve POWERLINK protokol standartları için eşleşen fiber optik kabloları içerir. İlgili endüstriyel ortama, dalga boyuna ve iletim yoluna bağlı olarak tek modlu (SM) veya çok modlu (MM) fiber kablolar arasında seçim yapabilirsiniz.
Konnektörler
Birleştirme ve cilalama işlemine aşina olan deneyimli bir kablo montajcısıysanız, LAPP farklı sınıflarda uygun GOF tipi LC, SC, ST ve FC konnektörleri sağlayabilir.
Pigtailler, patch kablolar ve gövdeler
Optimum fiber kalitesi sunan ideal önceden monte edilmiş cam fiber kabloyu elde etmenizi sağlamak için geniş bir aksesuar yelpazesinden seçim yapabilirsiniz. Bu, ekleme yoluyla mevcut bir kurulum kablosuna bağlanmak için bir tarafında konnektörlerle donatılmış pigtailler veya iki aktif optik bileşeni doğrudan bağlamak için her iki tarafta konnektörlerle donatılmış patch kablolar olabilir.
Alternatif olarak, özel bir fiber optik kablo tertibatı (ana hat sistemi) elde etmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Daha sonra, sahada gereken işi önemli ölçüde azaltacak, bağlanmaya hazır bir kablolama sisteminden yararlanacaksınız.
- 12'li set halinde SIMPLEX pigtailler, 2 m standart uzunluk
- DUPLEKS bağımsız patch kablolar, 2 m standart uzunluk
- Trunk sistemleri, istek üzerine mevcuttur
Switchler
Endüstriyel bir Ethernet sistemindeki çeşitli katılımcıları güvenli ve güvenilir bir şekilde birbirine bağlamak için, cam elyaf ağlarda da aktif ağ bileşenlerine ihtiyaç vardır. Fiber optik kabloları bağlamak için SFP bağlantı noktalarına sahip iki yönetimli LAPP switch, tek modlu veya çok modlu veri aktarımı için 100 Mbit / s veya 1 Gbit / s sürümlerinde mevcuttur.
- Cam fiber kablolar için fiber optik kablo portlu anahtarlar (çok yakında)