PROFINET uygulamalar için HITRONIC® PCF kablolar
B veya C tipi PROFINET kullanımı için çiftli kablo tipi, PVC veya PUR kaplamalı PCF
PROFINET uyumlu Tip B ve C optik kablolar, 2K200/230 PCF ikiz kablo, renk kodlu; J-VY(ZN)Y, AT-V(ZN)Y(ZN)11Y
- PROFINET uyumlu- Tip B veya Tip C
- Doğrudan konnektör montajı için
Faydalar
- 500m kadar optik veri iletimi
- İşlemesi kolay
- Dış alanlarda interferans yok
- Topraklama problemi yok
- Doğrudan konnektör montajı için uygun
Uygulama alanı
- PCF Dupleks kablo, endüstriyel uygulamalarda optik sinyal iletimi için
- PROFINET / Industrial Ethernet
- 100 Mbit/s: maks. 100 m kablo uzunluğu
- PROFINET B tipi:
Sabit döşeme için - PROFINET C tipi:
Hareketli uygulamalar (güç zincirleri) için
Ürün özellikleri
- PVC dış kılıflı kablo versiyonu : Endüstriyel ortamlarda ki standart uygulamalar
- PUR dış kılıflı kablo versiyonu: Endüstriyel ortamlarda yüksek mekanik veya kimyasal direnç
- PNB - PROFINET-Tip B
- PNC - PROFINET-Tip C
- FD - Son derece esnek (güç zincirleri)
Norm references / Approvals
- 28055702: c(UL) us sertifikasyon (OFNG 75°C)
- PUR versiyonu: IEC 60811-2-1 ve DIN EN 50363-10-2 uyarınca yağa dayanıklı
Ürün yapısı
- PVC kılıf ile Renk kodlu, sıkı-tamponlu PCF alt kablo
- Sub kablosu dış çapı: 2,2mm
- Gergi olarak aramid iplikler
- Dış kılıf malzemesi PUR veya PVC ( ürün açıklamasına bakınız)
- Dış kılıf rengi: yeşil (6018 RAL)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo
Boyutlar
- Fiber tüp: 0,5 mm tekli kablo: 2,2 mm
- Kablo: Tabloya bakınız
Damar tanımlama kodu
- Siyah, turuncu (işaretli baskı)
Fiber tipi
- PCF - K200/230
- PCF - Polymer Cladded Fibre (plastik dış kaplamalı cam elyaf)
Minimum bükülme yarıçapı
- teknik dökümana bakınız
Standart tanımlama
- J-V(ZN)YY 2K200/230
J-V(ZN)Y(ZN)11Y 2K200/230 flex
J-V(ZN)Y(ZN)Y 2K200/230 flex
Optik fiber tipi
- Damar malzemesi: cam
- Kılıf malzemesi: floropolimerler
İzin verilen çekme kuvveti
- veri formuna bakın
Sıcaklık aralığı
- bkz. veri formu
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Lapp Kabel, PROFIBUS kullanıcı organizasyonunun (PNO) bir üyesidir
- Kablolar, önceden sonlandırılmış fiber optik gövdeler olarak da teslim edilebilir.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.