HITRONIC® PCF DUPLEX FD kablolar
Hareketli uygulamalar için ikili kablo tipi PCF, PUR dış kaplama, halojensiz
HITRONIC® PCF DUPLEX versiyon kablolar PUR dış kılıfı ile güç zincirlerinde kullanılır. Turuncu kablo rengi; A/J-V(ZN)H11Y 2K200/230
Esnek PCF kablosu, tüm BUS sistemleri ile uyumlu
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Kablolar, önceden sonlandırılmış fiber optik gövdeler olarak da teslim edilebilir.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo
Boyutlar
- Fiber tüp: 0,5 mm tekli kablo: 2,2 mm
- Kablo: 8,8 mm
Damar tanımlama kodu
- kırmızı, yeşil
Fiber tipi
- PCF - K200/230
- PCF - Polymer Cladded Fibre (plastik dış kaplamalı cam elyaf)
Minimum bükülme yarıçapı
- Statik: ≥ 15 x dış çap
- Dinamik: ≥ 20 x dış çap
Standart tanımlama
- A/J-V(ZN)H11Y
Optik fiber tipi
- Damar malzemesi: cam
- Kılıf malzemesi: floropolimerler
İzin verilen çekme kuvveti
- Sabit tesisat: 800 N
- Kısa süre: 2.000 N
Sıcaklık aralığı
- Çalışma: -20 °C ile +70 °C
- Kurulum: -10 °C ila +50 °C
Faydalar
- Enerji zincirlerinde kullanım için tasarlanmıştır:
- 500 m'ye kadar iletim uzunlukları
- Doğrudan konnektör montajı için uygun
- Yağ, petrol, asit ve alkalilere karşı iyi direnç
- EMC koruması
Uygulama alanı
- Oldukça esnek uygulamalar için
- PROFIBUS, INTERBUS vb. saha Bus sistemlerinde veri aktarımı için
- Hareketli parçalar arasındaki bağlantılarda
- Endüstriyel ortamlar
Ürün özellikleri
- Mümkün olan aktarma dalga boyları:
650 nm ve 850 nm - Tüm BUS sistemleri gereksinimleri ile uyumludur
- Dış kaplama alev gecitiricilidir
ve halojen içermez
Ürün yapısı
- Renk kodlu, FRNC kılıflı sıkı tamponlanmış PCF alt kablo
- Sub kablosu dış çapı: 2,2mm
- Gergi olarak aramid iplikler
- PUR dış kılıf
- Renk: turuncu (RAL 2003)