PCF Konnektör F-SMA ve ST(BFOC)
PCF kablosu için soket, tip FSMA ve ST(BFOC)
Faydalar
- Montajı kolay
- Sahada montaj için tasarlanmıştır
- Sökülebildiğinden yeniden kullanılabilir
Ürün özellikleri
- Sıkma ve yarma düzeneği için konnektör
- Farklı kablo çapları için kullanılabilir (2.2mm and 3.0mm)
- Adaptörler istek üzerine temin edilir.
- Bükülme koruması:
%50 siyah ve %50 kırmızı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber Optik Konnektör
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001122
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik konektör
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.