POF Adaptör ST (BFOC)
ST(BFOC) tipi soket için kavrama
ST (BFOC) konektörler için POF Adaptör: IEC61754-2'ye uygun ST
POF ve PCF konektör tipleri için kullanılabilir
Ürün özellikleri
- Flanş, sabitleme somunları ve kilitli pul ile ST(BFOC) adaptör
Norm referansları / Onaylar
- ST IEC standardı 61754-2 ile uyumludur
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000752
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber Optik Bağlama
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000752
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kavrama
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.