POF Konnektör ve Adaptör HFBR
Plastik elyaf kablolar için soketler ve kavramalar, tip HFBR ailesi (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)
HFBR Ailesi (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533) için POF Konektörü ve Adaptörü
Faydalar
- HP Versatil Link
Konnektör ve Bileşen serileriyle uyumludur - Kanal kodlama için farklı renkler
Uygulama alanı
- Fabrika otomasyonu
- Tıbbi ekipman
- Telekomünikasyon Anahtarlama Sistemleri
- Otomotiv Ağları
- Baskılı Devre Kartı
Ürün özellikleri
- Toz koruma kapaklı 2,2 mm’lik POF için HFBR fiş serisi
- Sıkma veya kelepçeleme için
- Tek yönlü veya Çift yönlü çeşitler
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber Optik Konnektör
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001122
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik konektör
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.