POF Kesme Aletleri
POF kablo ve fiş yelpazesi için; çeşitli kaplama malzemeleri ve kablo çapları için sıyırma aletleri
POF Aksesuarları; POF kablo ve konektör ürün gamı için aletler, farklı çap ve ceket malzemesine sahip kablolar için kablo sıyırıcı; Polimer Optik Fiber (980/1000)
Faydalar
- POF kablo ve konnektör ürün yelpazesi için kesme aletleri
Uygulama alanı
- Farklı tip kılıflar ve kablo çapları için kablo sıyırıcı
Ürün özellikleri
- Otomatik bıçak ilerlemesi ile basit olarak tamponlu fiberleri kesmek için çeşitli el aletleri (2,2 mm)
- 29500011 - 2,2 mm PE damar kaplaması için sıyırma aleti
- 29500013 - 2,2 mm ile 2,3 mm aralığındaki PA damar kaplaması için sıyırma aleti
- 29500012 - çapı 3,6 mm ile 6,0 mm aralığındaki kablolar için sıyırma aleti
- POF(PCF) konektör programına uygun sıkma aleti
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001126
- ETIM 5.0 Sınıf - Tanım: fiber optik kablo sıyırıcı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001126
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Cam elyaf kırma aleti
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.