POF Montaj Setleri
POF sıkıştırma soket tiplerinin soket hazırlığı için hazırlama seti: FSMA; ST(BFOC); SC/SC-RJ
POF Montaj Seti, şu kıvrık konektörlerin monte edilmesi için gereken tüm aletleri içerir: FSMA; ST(BFOC), SC/SC-RJ
Faydalar
- İşlemesi kolay
- Konnektör montajı için gerekli tüm aletleri içeren set
- Sahada montaj için uygun
Ürün özellikleri
- POF ,FSMA , ST (BFOC) ve SC / SC-RJ konnektör tipleri için kullanılabilir setler
- İçerik: sıkma pensesi, damar yalıtımı sıyırıcı, parlatma çarkı FSMA / ST(BFOC) / SC veya SC-RJ, parlatma levhaları, kesici
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002609
- ETIM 5.0 Class-Description: LWL tekniği için aksesuar
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002609
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik tekniği için aksesuar
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.