POF Ölçüm Ekipmanı

660 nm - 850 nm dalga boyu aralığı için ölçüm cihazı seti; hazır POF ve PCF sistemlerinin ölçümü için uygun

660nm ila 850nm dalga boyları için POF Ölçüm Ekipmanı; monte edilmiş POF ve PCF sistemlerinde zayıflama ölçümü için uygundur; farklı konektör türleri, Polimer Optik Fiber (980/1000)

Ürün kodu Ürün tanımı
29500079
-
POF TMR Adaptörü, dalga boyu 650nm
29500071
POF Optik TMR Adaptör HFBR, 650nm
29500072
POF Optik TMR Adaptör FSMA, 650nm
29500073
POF Optik TMR Adaptör ST(BFOC), 650nm
POF TMR Adaptörü, dalga boyu 660nm
29500074
POF Optik TMR Adaptör F05, 660nm
29500075
POF Optik TMR Adaptör HFBR, 660nm
29500076
POF Optik TMR Adaptör FSMA, 660nm
29500077
POF Optik TMR Adaptör ST(BFOC), 660nm
29500093
-
POF Güç Ölçer Adaptörleri
29500081
POF Güç Ölçer Adaptörü HFBR4501/4521
29500082
POF Güç Ölçer Adaptörü FSMA
29500083
POF Güç Ölçer Adaptörü ST(BFOC)
29500084
POF Güç Ölçer Adaptörü F05
POF Ölçüm Ekipmanı Seti, adaptörsüz
29500089
POF Ölçüm Ekipmanı Seti 660/850nm

Faydalar

  • 660/850nm dalga boyları için Ölçüm Ekipmanı Seti
  • Monte edilmiş POF ve PCF sistemlerinin ölçümü için uygun

Ürün özellikleri

  • Ölçüm cihazı adaptörsüz sipariş edilir. Adaptörü lütfen ayrıca sipariş edin.
  • Optik Aktarıcı (TMR):
    dalga boyu, değiştirilebilir adaptöre bağlıdır
    - 650nm
    - 660nm
    - 850nm (talep üzerine)
  • Optik Güç Ölçer:
    Optik Aktarıcıya (TMR)
    adapte edilmiş olan monte edilmiş POF (PCF) sistemlerinin
    zayıflama ölçümü için

Ürün yapısı

  • Dijital göstergeli optik verici,aktif değiştirilebilir adaptör dahil değildir ayrıca sipariş edilir.
  • Dijital göstergeli optik güç ölçer 660/850 nm , (alıcı tarafı )değiştirilebilir adaptörler dahil değildir ayrıca sipariş edilebilir.
  • Ölçüm ekipmanı (29500089):ölçüm ekipmanı dahil değildir.

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002609
  • ETIM 5.0 Class-Description: LWL tekniği için aksesuar

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002609
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik tekniği için aksesuar

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.