POF Konnektör F-SMA ve ST(BFOC)
Plastik elyaf kablolar için aksesuar, FSMA ve ST(BFOC) tipi fiş
Farklı tür ve ebatlarda kabloları sıkmak veya sıkıştırmak için F-SMA ve ST(BFOC) POF konektörü
POF kablo montajı için FSMA ve ST (BFOC) konnektörler
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber Optik Konnektör
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001122
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik konektör
Faydalar
- Kolay montaj için crimp veya sıkıştırmalı tip olarak
Ürün özellikleri
- Sıkma,yapıştırma ya da kolay sıkıştırma için tırtıklı somun veya altıgen somun ile FSMA ve ST (BFOC) konnektör
- 2,2 mm POF için uygun
- Farklı kablo çapları için uygundur
(2,2 mm ve 6,0 mm) - Kırılmayı engelleyici kılıf ve toz kapaklı konnektör
- Koruyucu kılıf rengi :Siyah ve kırmızı