POF Konnektör SC-RJ
Plastik elyaf kablolar için soket, Tip SC-RJ
SC-RJ connector as crimp version, useable for POF cable types, PROFINET connector version
- POF Kablo montajı için SC-RJ konektörler
- PROFINET Data kablolaması için konnektörler
Faydalar
- PROFINET Data kablolaması için konnektörler
- kolay montaj için sıkıştırmalı versiyon
Ürün özellikleri
- Konnektör seti ; 2 adet SC konnektör ,SC-RJ dış kılıfı , bükülme önleyici pabuç ve tozdan koruyucu kapak içermektedir
- 2,2 mm POF için uygun
- Bükülme koruması:
%50 siyah ve %50 kırmızı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber Optik Konnektör
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001122
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik konektör
Sertifikalar
- SC-RJ, IEC61754-24 uyarıncadır
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.