PCF Konnektör SC-RJ
PCF kablosu için aksesuar, SC-RJ tipi fiş, sıkıştırma ve kırılma hazırlığı için, PROFINET
SC-RJ connector for clamp and cleave assembly, useable for PCF cable types, PROFINET connector version
PROFINET Data kablolaması için konnektörler
Faydalar
- Montajı kolay
- Sahada montaj için tasarlanmıştır
- Sökülebildiğinden yeniden kullanılabilir
Ürün özellikleri
- Konnektör seti ; 2 adet SC konnektör ,SC-RJ dış kılıfı , bükülme önleyici pabuç ve tozdan koruyucu kapak içermektedir
- Sıkma ve yarma düzeneği için konnektör
- Farklı kablo çapları için kullanılabilir (2.2mm and 3.0mm)
- Bükülme koruması:
%50 siyah ve %50 kırmızı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber Optik Konnektör
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001122
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik konektör
Sertifikalar
- SC-RJ, IEC61754-24 uyarıncadır
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.