PCF Konnektör HFBR
PCF kablosu için soket, Tip HFBR4521
Faydalar
- HP Versatil LinkKonnektör ve Bileşen serileriyle uyumludur
Uygulama alanı
- Fabrika otomasyonu
- Tıbbi ekipman
- Telekomünikasyon Anahtarlama Sistemleri
Ürün özellikleri
- HFBR 4521 konnektör: 2.2 mm PCF kablo çapı için sıkmalı versiyon
- HFBR 4521 konnektör: 3.0 mm PCF kablo çapı için kelepçeli versiyon
- HFBR4521 kelepçeli konnektör, PCF HFBR4521 konnektör Montaj Seti ile uyumludur
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber Optik Konnektör
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001122
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik konektör
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.