HITRONIC® PCF ÇİFT YÖNLÜ Kablo

İç veya dış kullanım için çiftli kablo tipi PCF

Farklı uygulamalar için HITRONIC® PCF Çift Yönlü kablo, 2,9 mm alt kablo çapı, açık mekan için siyah A-VQ(ZN)HB2Y 2K200/230, kapalı mekan için turuncu J-V(ZN)H11Y renk kodlaması

Doğrudan konnektör montajı için

Halojen içermeyen

Ürün kodu Ürün tanımıFiber tipiFiber sayısıDış çap [mm]Ağırlık (kg/km)
Indoor
28020702
HITRONIC® PCF DUPLEX FRNC-PUR Indoor200/230 PCF2853
Outdoor
28620702
HITRONIC® PCF DUPLEX FRNC-PE Outdoor200/230 PCF210,589

Faydalar

  • 500 m'ye kadar iletim uzunlukları
  • Doğrudan konnektör montajı için uygun
  • Yağ, petrol, asit ve alkalilere karşı iyi direnç
  • Yüksek mekanik dayanıklılık
  • EMC koruması

Uygulama alanı

  • PROFIBUS, INTERBUS vb. saha Bus sistemlerinde veri aktarımı için
  • Endüstriyel ortamlar

Ürün özellikleri

  • Mümkün olan aktarma dalga boyları:
    650 nm ve 850 nm
  • Tüm BUS sistemleri gereksinimleri ile uyumludur
  • Halojen içermeyen dış kılıf

Ürün yapısı

  • Renk kodlu, FRNC kılıflı sıkı tamponlanmış PCF alt kablo (2,9mm)
  • Gergi olarak aramid iplikler
  • PUR dış kılıf (iç mekan);
    PE dış kılıf (dış mekan)
  • Renk: turuncu (iç mekan); siyah (dış mekan)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo

Boyutlar

  • Fiber tüp: 0,5 mm tekli kablo: 2,9 mm
  • Kablo: Tabloya bakınız

Damar tanımlama kodu

  • kırmızı, yeşil

Fiber tipi

  • PCF - K200/230
  • PCF - Polymer Cladded Fibre (plastik dış kaplamalı cam elyaf)

Minimum bükülme yarıçapı

  • Statik: ≥ 15 x dış çap
  • Dinamik: ≥ 20 x dış çap

Standart tanımlama

  • PCF DUPLEX Indoor: J-V(ZN)H11Y 2K200/230
  • PCF DUPLEX Outdoor: A-VQ(ZN)HB2Y 2K200/230

Optik değerler

  • bkz. veri formu

Optik fiber tipi

  • Damar malzemesi: cam
  • Kılıf malzemesi: floropolimerler

İzin verilen çekme kuvveti

  • Sabit tesisat: 400 N (iç mekân); 500 N (dış mekân)
  • Kısa süre: 1.200 N (iç mekân); 1.500 N (dış mekân)

Sıcaklık aralığı

  • Çalışma: -20 °C ile +70 °C
  • Kurulum: -10 °C ila +50 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Kablolar, önceden sonlandırılmış fiber optik gövdeler olarak da teslim edilebilir.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.