ÖLFLEX® PLUG H03VV-F Ağ Bağlantı Kablosu*

Elektrikli cihazlar için PVC şebeke bağlantı kablosu

ÖLFLEX® FİŞ H03VV-F şebeke bağlantı kablosu tertibatı, bağlantı kablosu, PVC, 3G0,75 mm2, 1. uç topraklama kontaklı açılı fiş/ 2. uç soğuk cihaz prizi veya sıyrılmış

Diğer renkler ve tasarımlar talep üzerine sunulur

CEEACFire

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)RenkDış çap [mm]Length (m)Bakır indeksi kg/1.000 adet
70261133
3 G 0.75beyaz5.4 - 6.81,532,4
70261134
3 G 0.75beyaz5.4 - 6.8243,2
70261135
3 G 0.75beyaz5.4 - 6.8364,8

Uygulama alanı

  • Elektrikli cihazlar

Ürün özellikleri

  • Uluslararası fişler ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen www.lappkabel.de adresinde kablo yapılandırıcı kısmına bakın
  • Kablo ilgili uygulama kısıtlamalardan birkısmı bu PVC kablo H03VV-F uygulama standardı EN 50565-2 uyarınca dikkat edilecektir, daha parlak siyah dış kılıf önemli öçüde UV direncini artırır.

Ürün yapısı

  • 1. uç: Çift topraklama kontaklı kalıplanmış topraklama kontaklı dirsekli fiş
  • Diğer uç: 30 mm demonte, iletken uçları için kablo pabuçları ile
  • Alternatif olarak talep üzerine: 1. uç çift topraklama kontaklı kalıplanmış topraklama kontaklı açılı fiş ile, 2. uç kalıplanmış düz soğuk cihaz soketli (resme bakın)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC001576
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Güç kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC001576
  • ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Şebeke bağlantı kablosu

Damar tanımlama kodu

  • HD 308/VDE 0293-308: Koruyucu iletkenli 3 damarlı

İletken bükümü

  • VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel

Nominal gerilim

  • U0: 250 V AC

Test gerilimi

  • 2000 V

Topraklama iletkeni

  • G = Sarı-Yeşil topraklama iletken

Sıcaklık aralığı

  • 5°C ilâ 60°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • Lütfen DIN VDE 0620-1, Evde kullanım ve benzer amaçlar için fişler ve soket çıkışları - Bölüm 1: Genel gereklilikler, ek E: "Sadece uygun elektroteknik uzmanlığa ve deneyime sahip kişiler tarafından kurulabilir!" uyarınca güvenli bilgilerini dikkate alın