SKINTOP® COLD-R
SKINTOP® COLD-R, soğuğa ve soğuğun etkilerine çok dayanıklı, daralan conta ara parçalı metrik pirinç kablo rakoru
Aşırı sıfırın altındaki sıcaklıklar için
Faydalar
- Yüksek soğuğa karşı direnç
- Soğuk etkisi direnci
- Yüksek mekanik dayanım
- En uygun gerilim azaltma
- Geniş, değişken sıkma aralıkları
Uygulama alanı
- Daha küçük dış çaplı kabloların yalıtımını sıyırmak için azaltma sızdırmazlık elemanı ile
Norm references / Approvals
- UL Dosya Nr. E79903
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Montaj ölçüleri ve
sıkma torkları için
bkz. T21
Malzeme
- Gövde: nikel kılıf pirinç İç kısım: özel polyamid Sızdırmazlık contası: silikon O-ring: silikon
Koruma sınıfı
- IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
IP 68 - 5 bar (M25 - M63)
NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Sıcaklık aralığı
- -70 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.