ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY

Renk kodlu çelik tel örgülü PVC kontrol kablosu

ÖLFLEX® Klasik 100 SY - muhtelif uygulamalar için renk kodlu çelik tel örgülü esnek PVC elektrik ve kontrol kablosu

  • Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
  • Ekstra mekanik koruma için çelik tel örgü

Kimyasallara dayanıklıMekanik dayanım

CEEACFire

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Ağırlık (kg/km)
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY; U0/U: 300/500 V
0016022
2 X 0.758.214,497
0016023
3 G 0.758.521,6108
00160243
4 G 0.759.228,8126
00160253
5 G 0.759.736146
0016027
7 G 0.7510.350172
0016031
12 G 0.7512.986260
0016042
2 X 1.08.519,2137
0016043
3 G 1.08.829154
00160443
4 G 1.09.538,4180
00160453
5 G 1.010.148202
0016047
7 G 1.01167242
0016064
2 X 1.59.329172
0016065
3 G 1.59.743191
00160663
4 G 1.510.258217
00160673
5 G 1.511.172268
0016069
7 G 1.511.9101311
0016072
12 G 1.515.4173499
0016075
18 G 1.517.6259652
0016077
25 G 1.520.3360913
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY; U0/U: 450/750 V
0016087
2 X 2.512.148245
0016088
3 G 2.512.672278
00160893
4 G 2.513.996339
00160903
5 G 2.515.2120397
0016092
7 G 2.516.3168470
0016101
2 X 4.013.676,8329
00161023
4 G 4.015.7154457
00161033
5 G 4.017.1192545
0016106
3 G 6.015.8173544
00161073
4 G 6.017.2230687
00161083
5 G 6.018.8288798
00161103
4 G 10.021.33841009
00161113
5 G 10.023.34801197
00161133
4 G 16.024.16141384
00161143
5 G 16.026.87681740
00161163
4 G 25.029.49602021
00161173
5 G 25.032.612002464
00161183
4 G 35.032.413442570
00161193
5 G 35.03616803185
00161203
4 G 50.038.819203514

Faydalar

  • Örgülü çelik tel sayesinde ekstra mekanik koruma

Uygulama alanı

  • Fabrika mühendisliği
    Endüstriyel makineler
    Isıtma ve klima sistemleri
  • Yüksek mekanik stresli alanlar

Ürün özellikleri

  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • İyi kimyasal direnç, bkz. katalog eki T1

Norm referansları / Onaylar

  • IEC 60227-5 ve EN 50525-2-51'ye göre

Ürün yapısı

  • Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
  • PVC yalıtımı LAPP P8/1
  • Katmanlar halinde bükülmüş damarlar
  • PVC iç kılıf, gri
  • Galvanizli çelik tel örgü
  • PVC dış kılıf, şeffaf

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo

Damar tanımlama kodu

  • En fazla 5 damar için: VDE 0293-308 uyarınca renk kodlu, Ek T9'a bakın
  • 6 damardan itibaren: ÖLFLEX® Renk kodu (Ek T7)

İletken bükümü

  • VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
    uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • Ara sıra hareket: 20 x dış çap
  • Sabit tesisat: 6 x dış çap

Nominal gerilim

  • Up to 1.5 mm²: U0/U: 300/500 V
  • 2,5 mm²'den itibaren: U0/U: 450/750 V
    2,5 mm²'den itibaren, sabit ve korumalı tesisatlar durumunda: U0/U: 600/1.000 V

Test gerilimi

  • 4000 V

Topraklama iletkeni

  • G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
  • X = Topraklama iletkensiz

Sıcaklık aralığı

  • Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C
  • Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Aşağıdaki boyutlar için tekli uzunluklar: ≥ 4G35 maks. 500 m; ≥ 4G95 maks. 400 m
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.