ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 V
Renk kodlu PVC güç ve kontrol kablosu
ÖLFLEX® Klasik 100 - muhtelif uygulamalar için renk kodlu ve esnek PVC elektrik ve kontrol kablosu, U0/U: 450/750V
- Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
- U0/U: 300/500V nominal gerilim ve 2,5mm² 'den daha küçük iletken kesitleri için ÖLFLEX®CLASSIC 100 300/500V
Faydalar
- 4 kV test gerilimi sayesinde yüksek elektrik performansı
- Kısa bükülmüş iletken katmanları sayesinde yüksek esneklik
Uygulama alanı
- Fabrika mühendisliği
Endüstriyel makineler
Isıtma ve klima sistemleri
Güç santralleri - Orta derecede mekanik yüke tabi kuru ve nemli ortamlar
- Sabit uygulamalar yanı sıra gerilme yüküne maruz kalmadan sık olmayan hareketlerde kullanılabilir.
- Rüzgar türbini jeneratörlerinde (WTG) döngüsel burulma uygulamaları için uygundur
Ürün özellikleri
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
- İyi kimyasal direnç, bkz. katalog eki T1
Norm references / Approvals
- IEC 60227-5 ve EN 50525-2-51'ye göre
- EN 50525-2-11 ve EN 50525-2-31 uyarınca
Ürün yapısı
- Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
- PVC yalıtımı LAPP P8/1
- Katmanlar halinde bükülmüş damarlar
- Kaplama: PVC, gri (RAL 7001 benzeri)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo
Damar tanımlama kodu
- En fazla 5 damar için: VDE 0293-308 uyarınca renk kodlu, Ek T9'a bakın
- 6 damardan itibaren: ÖLFLEX® Renk kodu (Ek T7)
İletken bükümü
- VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
uyarınca ince tel
WTG'de burulma hareketi
- TW-0 & TW-1, bkz. Ek T0
Minimum bükülme yarıçapı
- Ara sıra hareket: 15 x dış çap
- Sabit tesisat: 4 x dış çap
Nominal gerilim
- U0/U: 450/750 VAC
Korumalı ve sabit tesisatlarda:
U0/U: 600/1.000 V
Test gerilimi
- 4000 V
Topraklama iletkeni
- G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
- X = Topraklama iletkensiz
Sıcaklık aralığı
- Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Aşağıdaki boyutlar için tekli uzunluklar: ≥ 5G50 maks. 500 m; ≥ 5G95 maks. 400; ≥ 3G120 maks. 500 m; ≥ 4G120 maks. 300; ≥ 4G185 maks. 250 m
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
