ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV
Çok çeşitli uygulamalar için PVC, sınıf 5, 5 taneye kadar damar için renk kodlamalı, dış mekanda kullanım için ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1kV bağlantı ve kontrol kablosu,
- İyi dış mekân performansı
- Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
Faydalar
- 4 kV test gerilimi sayesinde yüksek elektrik performansı
Uygulama alanı
- Tesis mühendisliği, makine mühendisliği, ısıtma ve iklimlendirme teknolojisi, enerji santrali teknolojisi, sahne uygulamaları
- Sabit uygulamalar yanı sıra gerilme yüküne maruz kalmadan sık olmayan hareketlerde kullanılabilir.
- Rüzgar türbini jeneratörlerinde (WTG) döngüsel burulma uygulamaları için uygundur
- Dış mekân uygulamaları için uygun
- Dış kaplamanın nominal asgari ortalama çeper kalınlığı en az 1,8 mm olan her ölçü: Güçlendirilmiş dış kaplamanın avantajlı olabileceği uygulamalar
Ürün özellikleri
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
- ISO 4892-2 uyarınca UV ve hava koşullarına dayanıklı
- EN 50396 uyarınca ozon dirençli
- -30 °C'ye kadar esnek
Ürün yapısı
- Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
- Damar izolasyonu: PVC, soğuğa dayanıklı
- PVC dış kılıf, soğuğa dayanıklı, siyah (RAL 9005)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Alçak gerilim güç kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000057
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yüksek gerilim kablosu
Damar tanımlama kodu
- En fazla 5 damar için: VDE 0293-308 uyarınca renk kodlu, Ek T9'a bakın
- 6 damardan itibaren: ÖLFLEX® Renk kodu (Ek T7)
İletken bükümü
- VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
uyarınca ince tel
WTG'de burulma hareketi
- TW-0 & TW-1, bkz. Ek T0
Minimum bükülme yarıçapı
- Ara sıra hareket: 15 x dış çap
- Sabit tesisat: 4 x dış çap
Nominal gerilim
- U0/U: 600/1000 V
Test gerilimi
- 4000 V
Topraklama iletkeni
- G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
- X = Topraklama iletkensiz
Sıcaklık aralığı
- Ara sıra hareket: -30 °C ila +70 °C
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Diğer boyutlar ve ekranlı tipler talep üzerine sunulur.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.