ÖLFLEX® CLASSIC PN

PROFINET bileşenlerinin bağlanması için renk kodlu PVC kontrol kablosu

ÖLFLEX® CLASSIC PN - Esnek PVC kablo, renk kodlu. 24V ile PROFINET uygulamaları için güç kablosu

  • PROFINET 24 V Güç kablosu
  • Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden

Kimyasallara dayanıklıBurkulma dayanımı

CE

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
1120831
3 X 0.755.721,655
1120838
4 X 0.756.228,866
1120832
5 X 0.756.73679
1120833
3 X 1.56.743,284
1120839
4 X 1.57.257,6104
1120834
5 X 1.58.172128
1120835
3 X 2.58.172132
1120837
4 X 2.58.996163
1120836
5 X 2.510.0120200

Faydalar

  • Damarların net bir şekilde tanımlanması için PROFINET Yönetmeliği "PROFINET Cabling and Interconnection Technology" (PROFINET Kablolama ve Bağlantı Teknolojisi) uyarınca renk kodu
  • Küçük kablo çapları nedeniyle az yer kaplar
  • 4 kV test gerilimi sayesinde yüksek elektrik performansı
  • www.lappkabel.de/cpr sitesinden ürün numarası seçimi ile AB Yönetmeliği 305/2011 (BauPVO/CPR) uyarınca sınıflandırılmış yangın davranışı

Uygulama alanı

  • PROFINET bileşenlerinin güç beslemesi için
  • Sabit uygulamalar yanı sıra gerilme yüküne maruz kalmadan sık olmayan hareketlerde kullanılabilir.
  • Rüzgar türbini jeneratörlerinde (WTG) döngüsel burulma uygulamaları için uygundur
  • Orta derecede mekanik yüke tabi kuru ve nemli ortamlar
  • PVC dış kaplama asitlere ve alkaliye karşı dayanıklıdır

Ürün özellikleri

  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • İyi kimyasal direnç, bkz. katalog eki T1

Norm references / Approvals

  • EN 50525-2-51'ye göre
  • EN 50525-2-11 uyarınca

Ürün yapısı

  • Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
  • PVC yalıtımı LAPP P8/1
  • Katmanlar halinde bükülmüş damarlar
  • Kaplama: PVC, gri (RAL 7001 benzeri)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo

Damar tanımlama kodu

  • kahverengi (L1), mavi (N1),
    4/5 damarlı: İlave olarak siyah (L2), beyaz (N2)
    3/5 damarlı: İlave olarak pembe (FE)

İletken bükümü

  • VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
    uyarınca ince tel

WTG'de burulma hareketi

  • TW-0 & TW-1, bkz. Ek T0

Minimum bükülme yarıçapı

  • Ara sıra hareket: 15 x dış çap
  • Sabit tesisat: 4 x dış çap

Nominal gerilim

  • U0/U: 300/500 V

Test gerilimi

  • 4000 V

Sıcaklık aralığı

  • Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C
  • Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Bakır fiyat temeli: Tam fiyat; "Metal fiyat temeli" ve "Metal sayısı" uygulaması ve tanımı için bkz. Katalog eki T17
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Aşağıdaki boyutlar için tekli uzunluklar: ≥ 5G50 maks. 500 m; ≥ 5G95 maks. 400; ≥ 3G120 maks. 500 m; ≥ 4G120 maks. 300; ≥ 4G185 maks. 250 m
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.