ÖLFLEX® DC 100
Doğru akım şebekelerindeki tesislerin enerji beslemesi için renk kodlu bağlantı hattı
ÖLFLEX® DC 100 - 0,75/1,5 kV DC'ye kadar doğru akım uygulamaları için renk kodlu bağlantı hattı
EN 60445 renk kodu ile endüstriyel ortamlardaki DC uygulamaları için tasarlanmıştır
Faydalar
- Specially constructed for the long term operation with DC voltage of max. 0.9 / 1.8 kV operating voltage
- Endüstriyel tesislerde enerji tasarruflu DC şebekelerinin oluşturulması için uygundur
Uygulama alanı
- Tesis mühendisliği, makine mühendisliği, ısıtma ve iklimlendirme teknolojisi, enerji santrali teknolojisi, sahne uygulamaları
- Enerjinin doğru akım şebekesi ile dağıtıldığı tesisler için
- Sabit uygulamalar yanı sıra gerilme yüküne maruz kalmadan sık olmayan hareketlerde kullanılabilir.
Ürün özellikleri
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
- ISO 4892-2 uyarınca UV ve hava koşullarına dayanıklı
- EN 50396 uyarınca ozon dirençli
Ürün yapısı
- Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
- Damar izolasyonu: özel PVC
- Damar renkleri: kırmızı (L+), beyaz (L-), yeşil-sarı
- PVC kılıf, siyah (RAL 9005 benzeri)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Alçak gerilim güç kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000057
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yüksek gerilim kablosu
Damar tanımlama kodu
- Kırmızı, beyaz, yeşil-sarı
İletken bükümü
- VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- Ara sıra hareket: 15 x dış çap
- Sabit tesisat: 4 x dış çap
Nominal gerilim
- DC (iletken-toprak): maks. 0,75 kV DC (iletken-iletken): maks. 1,5 kV
Test gerilimi
- 4000 V
Topraklama iletkeni
- G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
- X = Topraklama iletkensiz
Sıcaklık aralığı
- Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
