ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V
Renk kodlamalı blendajlı PVC bağlantı ve kontrol kabloları
Renk kodlamalı ve blendajlı ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V esnek PVC hat. Çok çeşitli uygulamalar için bağlantı ve kontrol kablosu
- Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
- EMC-uyumlu
- Nominal gerilim U0/U: 300/500V ve 1,5mm² altındaki iletken enine kesitleri için bakınız ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V
Faydalar
- 4 kV test gerilimi sayesinde yüksek elektrik performansı
- Elektromanyetik alanlara karşı ekranlama
Uygulama alanı
- Fabrika mühendisliği
Endüstriyel makineler
Isıtma ve klima sistemleri - Konveyör ve taşıma sistemleri
- Servo sürücüler
- EMC bakımından hassas ortamlarda
(elektromanyetik uyumluluk)
Ürün özellikleri
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
- İyi kimyasal direnç, bkz. katalog eki T1
- Yüksek derecede ekranlama
düşük aktarım empedansı
(30 MHz'de maks. 250 Ω/km)
Norm references / Approvals
- EN 50525-2-51'ye göre
- EN 50525-2-11 ve EN 50525-2-31 uyarınca
Ürün yapısı
- Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
- PVC yalıtımı LAPP P8/1
- Katmanlar halinde bükülmüş damarlar
- PVC iç kılıf, gri
- Kalaylı bakır örgü
- PVC dış kılıf, şeffaf
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo
Damar tanımlama kodu
- En fazla 5 damar için: VDE 0293-308 uyarınca renk kodlu, Ek T9'a bakın
- 6 damardan itibaren: ÖLFLEX® Renk kodu (Ek T7)
İletken bükümü
- VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- Ara sıra hareket: 20 x dış çap
- Sabit tesisat: 6 x dış çap
Nominal gerilim
- U0/U: 450/750 VAC
Korumalı ve sabit tesisatlarda:
U0/U: 600/1.000 V
Test gerilimi
- 4000 V
Topraklama iletkeni
- G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
- X = Topraklama iletkensiz
Sıcaklık aralığı
- Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Aşağıdaki boyutlar için tekli uzunluklar: ≥ 4G50 maks. 500 m; ≥ 4G95 maks. 400 m; ≥ 4G120 maks. 300 m; ≥ 4G150 maks. 250 m
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.