ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB
EMC- optimize motor kablosu, düşük kapasitanslı, çift ekranlı, sertifikalı
ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB - Yüksek elektrik yükleri barındıran büyük servo tahrik sistemleri için çift perdelenmiş elektrik kablosu, UL/cUL sertifikalı
- ABD ve Kanada için AWM sertifikasyonu
- 3+3 simetrisi, yatak akımları gibi ortak mod enterferanslarını azaltır
- Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
Faydalar
- Devirle kontrol edilen tahriklerin EMC uyumlu işletimi
- Büyük sürücüler için yüksek güçlü transmison
- Düşük kapasitanslı tasarım, tahrik ile invertör arasında büyük hat uzunluklarını mümkün kılmaktadır
- Toprak dengelemeli 3+3 versiyonu, zararlı yatak akımlarının azaltılmasını destekler
- Siyah dış kaplamalı modeller hariçte kullanıma uygundur
Uygulama alanı
- Frekans dönüştürücü ile motor arası için ara kablosu
- Kuru, nemli ve ıslak mekanlarda
- Kağıt endüstrisi
- Kimya endüstrisi
- Ağır sanayi
Ürün özellikleri
- IEC 60332-1-2 & CSA FT1 uyarınca alev geciktirici
- EN/VDE +90° C PP izolasyon
Norm references / Approvals
- USA: AWM Style 2570 or 20886, 1kV 80°C VW-1Canada: AWM I/II A/B 1kV 80°C FT1
- UL File No. E63634
- VDE 0276, 0250, 0207 baz alınarak
Ürün yapısı
- Çok telli, çıplak bakır iletken
- Damar izolasyonu: polipropilen (PP)
- Konsantirik bükümlü damarlar (3+3 simetrik versiyonda parçalı koruyucu iletken güç damarları arasında eşit olarak konumlandırılmıştır)
- Ekranlama: Üst üste yatırılmış alüminyum folyo ve kalaylı bakır örgü kombinasyonu
- 4 damarlı tasarım: şeffaf PVC dış kılıf
- 3+3 damar versiyonu: PVC dış kılıf, siyah
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Alçak gerilim güç kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000057
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yüksek gerilim kablosu
Damar tanımlama kodu
- HD 308 S2 VDE 0293-308 uyarınca renkler
İletken bükümü
- VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- Ara sıra hareket: 15 x dış çap
- Sabit tesisat: 4 x dış çap
Nominal gerilim
- IEC U0/U: 600/1000 V
- UL & CSA: 1000 V
Test gerilimi
- 4000 V
Topraklama iletkeni
- 3+3 damarlı kabloların koruyucu iletkenleri güç damarları arasına eşit olarak konumlandırılmıştır
Sıcaklık aralığı
- Hareketli:
IEC: saydam -5°C ila +80°C
IEC: siyah -5°C ila +90°C
UL/CSA: -5°C ila +80°C - Sabit döşenmiş:
IEC: saydam -40°C ila +80°C
IEC: siyah -40°C ila +90°C
UL/CSA: +80°C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.