ÖLFLEX® SERVO 728 CY
Sabit döşeme için PVC kaplamalı blendajlı enkoder kablosu, sertifikalı
ÖLFLEX® SERVO 728 CY - Sabit döşeme ve ara sıra kullanım için UL/cUL AWM sertifikalı blendajlı enkoder kablosu
- ÖLFLEX®SERVO 720 CY yerine
- Çeşitli enkoder sistemleriyle uyumlu
- Düşük kapasite tasarımı
Faydalar
- Tanınmış üreticilerin devir verici programları için uygundur
- İnce, ağırlık ve hacim için optimize
- Çoklu sertifikaları sayesinde malzeme çeşitliliği ve maliyet tasarrufu
- Basit kurulum
Uygulama alanı
- Servo sürücülerde analog ve artımlı enkoderler
- Sabit ve ara sıra hareket için uygun
- Ölçüm, kontrol ve elektrik uygulamaları
- Endüstriyel makineler ve fabrika mühendisliği
- Sadece belirtilen çalışma sıcaklığı aralığında dış mekanda kullanım için, UV korumalı
Ürün özellikleri
- Tutuşabilirlik:UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2
- Düşük zayıflama sayesinde, aktarım mesafesi daha uzundur
- Yağlara karşı dayanıklı
Norm references / Approvals
- UL AWM Style 2464
- cUL AWM I/II A/B FT1
- UL File No. E63634
Ürün yapısı
- İnce tel, kalaylı bakır iletken
- Damar izolasyonu: polipropilen (PP)
- Katmanlar veya demetler halinde bükümlü damarlar (veya damar çiftleri)
- Daha fazla ayrıntılı bilgi almak için bkz. veri sayfası
- Dokumasız tekstil sargı
- PVC kılıf, yeşil (RAL 6018)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu
- Ayrıntılar için bkz. Veri formu ÖLFLEX® SERVO 728 CY
İletken bükümü
- VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5 uyarınca 0,5 mm² ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- Ara sıra hareket: 15 x dış çap
- Sabit tesisat: 6 x dış çap
Nominal gerilim
- IEC: 30 V
- UL & CSA: 300 V
Test gerilimi
- C/C: 2000 VC/S: 1000 V
Sıcaklık aralığı
- Ara sıra hareket:
-5°C to +70°C (UL: +80°C)
Sabit tesisat: -40°C to +80°C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.