ÖLFLEX® SERVO zeroCM

EMU optimize edilmiş motor kablosu, düşük kapasitans, çift blendajlı, UL/cUL AWM sertifikalı

ÖLFLEX® SERVO zeroCM - EMC-optimised motor cable with zeroCM® technology, up to 60% less leakage current, almost double the installation length, PVC outer sheath, with UL approval.

  • Patentli "zeroCM" CommonMode teknolojisi - İnovatif kablo tasarımı sayesinde %100 simetrik
  • Azaltılmış parazit akımı, geliştirilmiş EMU, kolay bağlantı
  • ABD ve Kanada için AWM sertifikasyonu

Yağlara dayanıklıParazit sinyalleriUV-dayanım

CERUC_RU

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
1023950
3 X 1,5 + 1 G 110.281161
1023954
3 X 10 + 1 G 620.7426,8672
1023952
3 X 4 + 1 G 2,514.6194,2323
1023953
3 X 6 + 1 G 417276,8441
1023955
3 X 16 + 1 G 1024.9678,71092
1023951
3 X 2,5 + 1 G 1,512132,1231

Faydalar

  • Devirle kontrol edilen tahriklerin EMC uyumlu işletimi
  • Bakır örgü kabloyu
    elektromanyetik interferansa karşı ekranlar
  • UV ışınlarına dayanıklı, siyah dış kılıf sayesinde açık havada döşeme mümkün
  • Simetrik kablo yapısı EMU'yu artırır ve kaçak akım ve motor akımlarını, veri aktarımındaki parazit etkilerinin yanı sıra bina yapılarında korozyonu önemli ölçüde azaltır
  • Karşı koruyucu iletkene sahip düşük kapasitanslı dizilimli yapı, invertör ve motor arasında uzun montaja olanak tanır ve kablo bağlantısını ciddi derecede kolaylaştırır

Uygulama alanı

  • Frekans dönüştürücü ile motor arası için ara kablosu
  • İç ve dış mekân kullanımı için
  • Kağıt endüstrisi
  • Kimya endüstrisi
  • Ağır sanayi

Ürün özellikleri

  • Düşük kapasite tasarımı
  • IEC 60332-1-2,
    UL VW-1 & CSA FT 1 uyarınca alev geciktirici
  • Oil resistant to EN 50363-4-2: TM5
  • EN 50525-1 uyarınca UV ışınlarına karşı dayanıklı

Norm references / Approvals

  • USA: UL AWM Style 21179Canada: cUL AWM Style I/II A/B FT1
  • UL File No. E63634

Ürün yapısı

  • Çok telli, çıplak bakır iletken
  • Damar izolasyonu: polipropilen (PP)
  • Güç damarları simetrik olarak karşı dönüşlü azaltılmış koruyucu iletken ile paketlenir
  • Ekranlama: Üst üste yatırılmış alüminyum folyo ve kalaylı bakır örgü kombinasyonu
  • PVC kılıf, siyah (RAL 9005 benzeri)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Alçak gerilim güç kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000057
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yüksek gerilim kablosu

Damar tanımlama kodu

  • Güç damarları: U / L1 / C / L + işareti ile siyah; V / L2; W / L3 / D / L; GN / YE koruyucu iletken

İletken bükümü

  • VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • Ara sıra hareket: 15 x dış çap
  • Sabit tesisat: 6 x dış çap

Nominal gerilim

  • IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Test gerilimi

  • Damar/Damar: 4 kV
  • Damar/ekran: 4 kV

Topraklama iletkeni

  • G = Sarı-Yeşil topraklama iletken

Sıcaklık aralığı

  • Occasional flexing: -5°C to +70°C (UL: +90°C)
  • Fixed installation: -40°C to +80°C
    (UL: +90°C)

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.