ÖLFLEX® SERVO 7DSL
Düşük kapasitanslı, PVC dış kılıflı, sabit kullanım hibrit servo kablo - Kuzey Amerika için sertifikalı
ÖLFLEX® SERVO 7DSL - Hibrit servo DSL kablosu, sabit tesisatlar için, UL/cUL AWM.
- Servo tahrikler için tek kablo çözümü
- Hiperface DSL® ve SCS open link arabirimleri için uygun
- EMC-uyumlu
Faydalar
- Frekans dönüştürücü ile motor geri besleme sistemi arasında yalnızca bir bağlantı kablosu. Kodlayıcı kablosu yerine özel, entegre veri çifti sinyal aktarımını devralır.
- Daha az kablo ve düşük bağlantı maliyeti
- Hibrid tasarım sayesinde yer ve ağırlık tasarrufu
- Çoklu sertifikaları sayesinde malzeme çeşitliliği ve maliyet tasarrufu
- Basit kurulum
Uygulama alanı
- Ara sıra hareketleri olan sabit tesisatlar veya uygulamalar için
- Otomasyon mühendisliğinde güç sürücü sistemleri
- Servo kontrolörü ve motor arasında bağlantı kablosu
- Montajda ve al ve yerleştir (pick-and-place) makinelerinde kullanım için
- Özellikle makinelerin ve transfer hatlarının ıslak bölgelerinde
Ürün özellikleri
- Maksimum DSL aktarma uzunluğu: 100m
- Tutuşabilirlik:UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2
- Yağlara karşı dayanıklı
- Düşük kapasite tasarımı
- EMC - Optimum dizayn
Norm references / Approvals
- USA: UL AWM Style 2570
Canada: cUL AWM Style I/II A/B FT1 - UL File No. E63634
Ürün yapısı
- Çok telli, çıplak bakır iletken ( güç damarları ve kontrol perleri) ve 7-telli, kalaylı bakır iletken (sinyal çifti)
- Damar izolasyonu: polipropilen (PP)
- Ürüne özel tasarım: ayrı ekranlı kontrol çifti olan veya olmayan güç çekirdekleri ve birbirine bağlı bir DSL veri çifti
- Kalaylı bakır örgü
- PVC dış kılıf, turuncu (RAL 2003)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu
- Güç damarları: U / L1 / C / L + işareti ile siyah; V / L2; W / L3 / D / L; GN / YE koruyucu iletken
- Sinyal peri: white, mavi kontrol peri (opsiyonel): beyaz numaralı siyah 5 + 6
İletken bükümü
- VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel
- DSL peri: 7-telli
Minimum bükülme yarıçapı
- Esnek kullanım için:
15 x dış çap - Sabit tesisat: 5 x dış çap
Nominal gerilim
- Güç ve kontrol:
IEC: U0 / U: 600/1000 V
UL: 1000 V
Sinyal peri: 300 V
Test gerilimi
- Güç ve kontrol damarları: 4 kV
Veri çifti: 1kV
Topraklama iletkeni
- G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
Sıcaklık aralığı
- Hareketli olarak: -5°C ila +70°C (UL: +80°C)
- Sabit Uygulama: -40°C to +70°C (UL: +80°C)
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- HIPERFACE DSL®, SICK AG'nin tescilli markasıdır; ACURO®link ve SCS open link Hengstler GmbH'nin tescilli markalarıdır
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.