ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB

EMU optimize edilmiş motor kablosu, düşük kapasitans, çift blendajlı, UL/cUL AWM sertifikalı

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB - Yüksek güçlü elektrik tahrikleri ve servo uygulamaları için bağlantı kablosu, UL/cUL AWM sertifikalı, çift blendajlı.

  • Optimize edilmiş hat tasarımı
  • 3+3 simetrisi, yatak akımları gibi ortak mod enterferanslarını azaltır
  • ABD ve Kanada için AWM sertifikasyonu

Soğuğa dirençliParazit sinyalleriUV-dayanım

CERUC_RU

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
1133600
4 G 1,510.995160
1133601
4 G 2,512.1150221
1133602
4 G 414.1235315
1133603
4 G 615.6320418
1133604
4 G 1018.0533618
1133605
4 G 1620.97891290
1133606
4 G 2526.012361860
1133607
4 G 3529.616622610
1133608
4 G 5032.823452950
1133609
4 G 7038.031963950
1133610
4 G 9542.543165300
1133611
4 G 12047.054356600
1133612
4 G 15052.963947590
1133613
4 G 18557.676399420
1133614
4 G 24065.61001312150
1133615
3 X 1,5 + 3 G 0,2510.988177
1133616
3 X 2,5 + 3 G 0,512.0144230
1133617
3 X 4 + 3 G 0,7513.5224323
1133618
3 X 6 + 3 G 114.7276420
1133619
3 X 10 + 3 G 1,516.7491635
1133620
3 X 16 + 3 G 2,520.2723930
1133621
3 X 25 + 3 G 423.411361350
1133622
3 X 35 + 3 G 626.715351780
1133623
3 X 50 + 3 G 1030.921562530
1133624
3 X 70 + 3 G 1034.428713225
1133625
3 X 95 + 3 G 1638.339534511
1133626
3 X 120 + 3 G 1642.348365663
1133627
3 X 150 + 3 G 2547.554126720
1133628
3 X 185 + 3 G 3551.970417855
1133629
3 X 240 + 3 G 5059.0898612850

Faydalar

  • Devirle kontrol edilen tahriklerin EMC uyumlu işletimi
  • Büyük sürücüler için yüksek güçlü transmison
  • Düşük kapasitanslı tasarım, tahrik ile invertör arasında büyük hat uzunluklarını mümkün kılmaktadır
  • Toprak dengelemeli 3+3 versiyonu, zararlı yatak akımlarının azaltılmasını destekler
  • UV ışınlarına dayanıklı, siyah dış kılıf sayesinde açık havada döşeme mümkün

Uygulama alanı

  • Frekans dönüştürücü ile motor arası için ara kablosu
  • Kuru, nemli ve ıslak ortamlarda kullanım için
  • Kağıt endüstrisi
  • Kimya endüstrisi
  • Ağır sanayi

Ürün özellikleri

  • Düşük kapasite tasarımı
  • IEC 60332-1-2,
    UL VW-1 & CSA FT 1 uyarınca alev geciktirici
  • ISO 4892-2 uyarınca UV ve hava koşullarına dayanıklı
  • -15°C'ye kadar soğukta esnek

Norm references / Approvals

  • USA: UL AWM Style 2570
    Canada: cUL AWM Style I/II A/B FT1
  • UL File No. E63634
  • VDE 0276, 0250, 0207 baz alınarak

Ürün yapısı

  • Çok telli, çıplak bakır iletken
  • Damar yalıtımı: XLPE
  • Konsantirik bükümlü damarlar (3+3 simetrik versiyonda parçalı koruyucu iletken güç damarları arasında eşit olarak konumlandırılmıştır)
  • Ekranlama: Üst üste yatırılmış alüminyum folyo ve kalaylı bakır örgü kombinasyonu
  • PVC kılıf, siyah (RAL 9005 benzeri)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Alçak gerilim güç kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000057
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yüksek gerilim kablosu

Damar tanımlama kodu

  • HD 308 S2 VDE 0293-308 uyarınca renkler

İletken bükümü

  • VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • Ara sıra hareket: 15 x dış çap
  • Sabit tesisat: 4 x dış çap

Nominal gerilim

  • IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Test gerilimi

  • 4000 V

Topraklama iletkeni

  • 3+3 damarlı kabloların koruyucu iletkenleri güç damarları arasına eşit olarak konumlandırılmıştır

Sıcaklık aralığı

  • Hareketli:
    -15°C ila +90°C (UL/CSA +80°C)
  • Sabit döşenmiş:
    -40°C ila +90°C (UL/CSA +80°C)

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.