ÖLFLEX® DC GRID 100

Doğru akım şebekelerindeki tesislerin enerji beslemesi için renk kodlu bağlantı hattı

ÖLFLEX® DC GRID 100 - Maks. 0,75/1,5 kV DC doğru akım uygulamaları için renk kodlamalı esnek bağlantı kablosu, doğrudan toprağa döşenebilir

  • EN 60445 renk kodu ile endüstriyel ortamlardaki DC uygulamaları için tasarlanmıştır
  • Doğrudan gömmek için uygun
  • Esnek model tipi sayesinde kolay kullanım ve kurulum

Dış kullanım için uygunUV-dayanım

CE

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
11101515
3 G 1.510.443,2146
11101500
4 G 1.511.257,6171
11101516
3 G 2.511.272188
11101501
4 G 2.512.196227
11101517
3 G 4.013.5115,2256
11101502
4 G 4.014.6154315
11101518
3 G 6.014.7172,8322
11101503
4 G 6.016.0230405
11101519
3 G 10.016.9288478
11101504
4 G 10.018.5384609
11101520
3 G 16.019.1460,8667
11101505
4 G 16.020.9614847
11101521
3 G 25.023.2720956
11101506
4 G 25.025.49601228
11101522
3 G 35.025.410081280
11101507
4 G 35.028.013441652
11101523
3 G 50.028.514401771
11101508
4 G 50.031.619202304
11101524
3 G 70.032.620162392
11101509
4 G 70.036.226883126
11101525
3 G 95.037.327363134
11101514
4 G 95.045.636485120
11101526
3 G 120.041.234563900
11101510
4 G 120.041.446084096
11101527
3 G 150.045.943204825
11101511
4 G 150.051.157606330
11101528
3 G 185.050.853285871
11101512
4 G 185.056.371047667
11101529
3 G 240.057.469127707
11101513
4 G 240.063.9921610084

Faydalar

  • İnce telli, esnek iletken yapısı sayesinde çok iyi döşeme özellikleri
  • Doğru akım sistemleri için DIN EN 60445 uyarınca renk kodu ile
  • Specially constructed for the long term operation with DC voltage of max. 0.9 / 1.8 kV operating voltage
  • Endüstriyel tesislerde enerji tasarruflu DC şebekelerinin oluşturulması için uygundur
  • DIN VDE 0276-603 uyarınca dirence dayanıklı izolasyon ve kaplama malzemesi sayesinde doğrudan toprak döşemesine uygundur

Uygulama alanı

  • Enerjinin doğru akım şebekesi ile dağıtıldığı tesisler için
  • Tesis mühendisliği, makine mühendisliği, ısıtma ve iklimlendirme teknolojisi, enerji santrali teknolojisi, sahne uygulamaları
  • Kablo platformlarında açık döşeme için
  • Doğrudan gömmek için uygun
  • Kuru, nemli ve ıslak ortamlarda kullanılabilir

Ürün özellikleri

  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • ISO 4892-2 uyarınca UV ve hava koşullarına dayanıklı
  • EN 50396 uyarınca ozon dirençli

Ürün yapısı

  • Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
  • Damar izolasyonu: özel PVC
  • Damar renkleri: 3 damarlı: kırmızı, beyaz, yeşil-sarı
  • Damar renkleri: 4 damarlı: kırmızı, beyaz, mavi, yeşil-sarı
  • PVC kılıf, siyah (RAL 9005 benzeri)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Alçak gerilim güç kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000057
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yüksek gerilim kablosu

Damar tanımlama kodu

  • EN 60445 uyarınca

İletken bükümü

  • VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
    uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • Ara sıra hareket: 15 x dış çap
  • Sabit tesisat: 4 x dış çap

Nominal gerilim

  • DC (iletken-toprak): maks. 0,75 kV DC (iletken-iletken): maks. 1,5 kV

Test gerilimi

  • 4000 V

Topraklama iletkeni

  • G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
  • X = Topraklama iletkensiz

Sıcaklık aralığı

  • Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C
  • Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.