LAPP KABEL® X05VV-F
Renk kodlamalı PVC koruyucu topraklama hatları bulunan güç ve kontrol kabloları
LAPP KABEL® X05VV-F
Ürün kodu | Damar sayısı x Kesit (mm²) | Dış çap [mm] | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ağırlık (kg/km) | |
---|---|---|---|---|---|
3120000091
| 3 G 10.0 | 15.7 | 288 | 498 | |
3120000090
| 3 G 6.0 | 12.2 | 172,8 | 287 |
Faydalar
- Dış çapın optimum ve göbeğin 5. esneklik sınıfında olması sayesinde contalama kolaylaşır
- Daha yüksek elektriksel gereklilikler, 4 kV test gerilimi
- GOST 31947'ye kıyasla fiziksel ve mekanik özelliklere dair daha yüksek gereklilikler, daha katı test koşulları
Uygulama alanı
- Hem sabit kullanım hem de sınırlı seyyar kurulumlar için. Bir demette bir contaya izin verilir.
- Yapay olarak iklimlendirilmeyen mekânlar da dahil olmak üzere kuru ve nemli ortama sahip mekanlarda işletim için Y 1.1, 3, 3.1 klima modeli kablodur.
- Orta derecede mekanik yük koşulları altında
- .
- Elektrik tesisatları, aydınlatma şebekeleri, elektrikli cihazların, mekanizmaların, makinelerin, makinelerin, makinelerin, üretim hatlarının vb. kurulumu ve üretimi için.
- Ölçüm ve regülatör cihazlarının akım beslemesi için, ev tipi elektrikli cihazların ve elektrikli aletlerin bağlantısı için, bahçe işlerinin orta ve küçük ölçekli makineleri için.
- Uzatma kabloları yapmak için
- Kurulum gereklerine (basınçlı veya lehimli bağlantı klemensleri kullanımı) uyarak evlerde ve sanayide akım beslemesi kurulumu içindir.
Ürün özellikleri
- Yanmayı tek bir döşemeye dağıtmaz, GOST 31565 uyarınca yangın tehlikesi sınıfı O1.8.2.5.4'tür.
Norm referansları / Onaylar
- TR TC 004/2011 gereklerine uygundur
- TROPB (№123-FZ) GOST R 53315-2009 (S.5.2.) gereklerine uygundur PRGO 1
Tasarım
- Bakır ince teller, IEC 60228, VDE 0295, GOST 22483 uyarınca sınıf 5 esneklik.
- EN 50363-3, VDE 0207-363-3, GOST 5960 uyarınca PVC plastik TI 2 iletkenlerin izolasyonu
- EN 50363-4-1/VDE 0207-363-4-1, GOST 5960 uyarınca PVC plastik plaka TM 2, gümüş grisi (RAL 7000/1)
Damar tanımlama kodu
- VDE 0293-1 uyarınca renk kodlaması, GOST 31947, sarı-yeşil topraklamalı.
Özel izolasyon direnci
- > 20 GOhm x cm
İletken bükümü
- VDE 0295/IEC 60228/GOST 22483 uyarınca esneklik sınıfı 5
Minimum bükülme yarıçapı
- bazen hareketli: 15 x iletken çapı
- Fixed installation: 4 x outer diameter
Nominal gerilim
- U0/U: 300/500 V
Test gerilimi
- 4000 V
Topraklama iletkeni
- G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
- X = Topraklama iletkensiz
Sıcaklık aralığı
- Sınırlı seyyar: - 20 ila + 70 °C
- Sabit tesisat: -60 °C ila +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklar: (100; 500; 1000) m
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Kablolar, GOST 18690'a uygun şekilde taşınmalı ve depolanmalıdır.
- Üstü kapalı depolarda doğrudan güneş ışığı, yağış ve toz etkisi olmadan depolama süresi en fazla 5 yıldır.
- Fotoğraflar ölçeği yansıtmamaktadır ve söz konusu ürünlerin ayrıntılı resimleri değildir.