EPIC® SOLAR ALET CSC

Sadece tek bir aletle kesme, sıyırma ve sıkma

Kesme, sıyırma ve sıkıştırma için olan tek alet, çok amaçlı bir çeneden ve sıkıştırmış kontakları güvenli bir şekilde yerleştirmek için bir konum belirleyiciden oluşur.

Sadece tek bir aletle kesme, sıyırma ve sıkma

Ürün kodu Ürünün tanımımm² cinsinden kesit (min.)mm² cinsinden kesit (maks.)Paket Miktarı
Çok fonksiyonlu kalıp CSC
44428992
EPIC® SOLAR Tool CSC DIE 4mm²-41
44428993
EPIC®SOLAR Alet CSC KALIP 6mm²-61
44428994
EPIC®SOLAR ALET LOC 4, 6mm²461

Uygulama alanı

  • EPIC® SOLAR 4Plus ve EPIC® SOLAR 4 fotovoltaik konnektörleri yerinde sıkıştırmak için

Ürün özellikleri

  • Tek bir aletle kesmek, sıyırmak ve sıkıştırmak için çok fonksiyonlu kalıp
  • Sıkıştırma temas noktalarının güvenli ve hassas konumlandırılması için Locator (LOC)
  • Konumlayıcı ve sıkma çeneleri 11147000 sıkma pensesi ile uyumludur

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovanı, blendaj bağlantısı presleme aleti

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.