EPIC® SOLAR ALETİ

Tek alet içerisinde üç kesit

Fotovoltaik konnektörler için sıkma aleti, üç farklı kablo kesiti için bir sıkma çenesinden ve bir konumlayıcıdan oluşur

Tek alet içerisinde üç kesit

Ürün kodu Article descriptionmm² cinsinden kesit (min.)mm² cinsinden kesit (maks.)Packaging unit
Sıkma kalıbı
44428995
EPIC®SOLAR Alet KALIP 2,5, 4, 6mm²2,561
44428996
EPIC®SOLAR Alet LOC 2,5, 4, 6mm²2,561
44428266EPIC® SOLAR Tool DIE 4, 6, 10mm² TÜV4101
44428244EPIC® SOLAR TOOL LOC 4, 6, 10mm²4101

Uygulama alanı

  • EPIC® SOLAR 4Plus ve EPIC® SOLAR 4 fotovoltaik konnektörleri yerinde sıkıştırmak için

Ürün özellikleri

  • 2,5mm² ila 10mm² damar kesitleri için sıkma kalıbı (DIE)
  • Sıkıştırma temas noktalarının güvenli ve hassas konumlandırılması için Locator (LOC)
  • Konum belirleyici, sıkma kalıpları, sıkma pensesi 11147000 ve sıkma makinesi 11147001 ile uyumludur

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovanı, blendaj bağlantısı presleme aleti

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.