EPIC® SOLAR ALET CSC
Sadece tek bir aletle kesme, sıyırma ve sıkma
Kesme, sıyırma ve sıkıştırma için olan tek alet, çok amaçlı bir çeneden ve sıkıştırmış kontakları güvenli bir şekilde yerleştirmek için bir konum belirleyiciden oluşur.
Sadece tek bir aletle kesme, sıyırma ve sıkma
Uygulama alanı
- EPIC® SOLAR 4Plus ve EPIC® SOLAR 4 fotovoltaik konnektörleri yerinde sıkıştırmak için
Ürün özellikleri
- Tek bir aletle kesmek, sıyırmak ve sıkıştırmak için çok fonksiyonlu kalıp
- Sıkıştırma temas noktalarının güvenli ve hassas konumlandırılması için Locator (LOC)
- Konumlayıcı ve sıkma çeneleri 11147000 sıkma pensesi ile uyumludur
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovanı, blendaj bağlantısı presleme aleti
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.