Fiş priz
Plug socket for fastening cable ties
Faydalar
- The plug-in socket has an opening for cable-tie width ups to 4,5 mm, and is due to the flat plug nose flexible for diverse applications
Uygulama alanı
- Geçme klipsli sabitleme kaidesi (kablo bağları için)
- Buton, bir sonraki delmenin uygun kalınlıktaki baskı bağlantı parçası için panel içinde pozisyonlandırılmıştır Kablo bağı butonun gövdesindeki yarığa yerleştirilmiştir.
- Çabuk ve pratik kullanımı ile pano üreticileri,ev aletleri,motorlu araçlar ve ofis ekipmanları için uygun
Not
- Yapışkan tabakadan ötürü önerilen minimum çalışma sıcaklığı: +10°C
Tasarım
- 2,8 / 4,8 mm kablo bağları için
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağları için montaj tabanı ve montaj elemanı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000449
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo bağı için sabitleme kaidesi ve elemanı
Malzeme
- Polyamid 6.6
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ile +80 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.