FIBRE STRIP kaplama sıyırma aleti

Dış kaplamada destek elemanları olan fiberglas kablolar için özellikle uygun olan, ekstra kaplamalı kesici kenara sahip alet

Ürün kodu Ürün tanımı Adet / Paket
61735834
FIBRE STRIP 1

Faydalar

  • Kesim derinliğinin ayarlanması gerekmez
  • Asimetrik kablo yapısı için de uygundur (örn. ÖLFLEX Heat vb.)

Uygulama alanı

  • Dış kaplamada destek elemanları bulunan fiberglas kablo

Ürün özellikleri

  • Dış kaplamada destek elemanları olan fiberglas kablolar (dış çapı <5,9mm) için özellikle uygun olan, ekstra kaplamalı kesici kenarlar

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kablo sıyırma aleti

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000163
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yalıtım çıkartma/kaplama sıyırma aleti

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.