ÖLFLEX® 150

H05VV5-F ve AWM onaylı yağlara karşı dayanıklı çok standartlı kablo

ÖLFLEX® 150 - H05VV5-F, UL/CSA AWM'li uyumlaştırılmış PVC kontrol kablosu, yağa dayanıklı, muhtelif uygulamalar için esnek ve numaralanmış, U0/U: 300/500 V

  • EN 50363-4-1 uyarınca yağlara karşı dayanıklı: TM5
  • Harmonize (HAR): H05VV5-F ve UL tarafından tanınan

Kimyasallara dayanıklıYağlara dayanıklı

CECSAHARRUECOLABEACFire

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Ağırlık (kg/km)
ÖLFLEX® 150
0015002
2 X 0.55.99,647
0015003
3 G 0.56.214,462,4
0015004
4 G 0.56.819,268,2
0015005
5 G 0.57.42487,1
0015007
7 G 0.5933,6118,7
0015012
12 G 0.511.158198
0015018
18 G 0.513.286,4328
0015025
25 G 0.515.7120380,4
0015034
34 G 0.518.1164509
0015041
41 G 0.519.7197595
0015102
2 X 0.756.314,461
0015103
3 G 0.756.721,675,6
0015104
4 G 0.757.228,883,9
0015105
5 G 0.758.136113,3
0015107
7 G 0.759.950145
0015112
12 G 0.751286244,9
0015118
18 G 0.7514.4130327,7
0015125
25 G 0.7517.1180466,4
0015134
34 G 0.7519.7245626,5
0015141
41 G 0.7521.6296748
0015202
2 X 1.06.619,280
0015203
3 G 1.0728,879
0015204
4 G 1.07.838,498,6
0015205
5 G 1.08.648132,1
0015206
6 G 1.09.557,6150
0015207
7 G 1.010.467169,3
0015212
12 G 1.012.8115285,9
0015218
18 G 1.015.1173405,2
0015225
25 G 1.018240569,5
0015234
34 G 1.020.9326741,7
0015241
41 G 1.022.8394886
0015250
50 G 1.0254801.072,2
0015302
2 X 1.57.628,895
0015303
3 G 1.58.343109,8
0015304
4 G 1.5958145
0015305
5 G 1.510.172168
0015307
7 G 1.512.5101224,2
0015312
12 G 1.515.1173361,7
0015318
18 G 1.518259518,3
0015325
25 G 1.521.4360729,9
0015334
34 G 1.525490946,6
0015341
41 G 1.527.25911136
0015402
2 X 2.59.248159
0015403
3 G 2.59.972170
0015404
4 G 2.510.896210
0015405
5 G 2.512.1120257
0015407
7 G 2.514.7168340
0015412
12 G 2.517.9288580
0015418
18 G 2.521.6432850
0015425
25 G 2.525.66001166

Faydalar

  • Çok sayıda sertifikası sayesinde geniş uygulama alanı

Uygulama alanı

  • Fabrika mühendisliği
    Endüstriyel makineler
    Isıtma ve klima sistemleri
  • Makine aletleri
  • Temel olarak kuru, nemli ve ıslak iç mekanlarda kullanılır (su-yağ karışımları dahil), ancak dış mekanlarda kullanım için uygun değildir
  • Orta mekanik yük koşulları altında sabit tesisatlar ve serbestçe sık olmayan hareketli, gerilme yükü olmadan veya zorunlu kılavuzluk olmadan sürekli olmayarak yinelenen hareket uygulamaları için
  • Not: NFPA 79'a göre endüstriyel makinelerde (ABD) AWM (Appliance Wiring Material) tipi kabloların kullanımı: bkz. Katalog eki, Tablo T29

Ürün özellikleri

  • IEC 60332-1-2 ve UL 1581 §1061 Kablo Alev Testi uyarınca alev geciktirici
  • EN 50363-4-1 uyarınca yağlara karşı dayanıklı: TM5

Norm referansları / Onaylar

  • H05VV5-F (EN 50525-2-51)
  • UL AWM Style 21098
    CSA AWM I A/B II A/B
  • Çoklu standart kablolarda, nominal boyutları mm² veya AWG/kcmil biriminde olan iletken telleri mevcuttur. Ana boyut aşağıdaki tabloda belirtilmiştir; diğer sistemin eşdeğer boyutuna da bu katalogda Ek T16'da bulabilirsiniz. Bu ilgili ikincil boyut için iletkenin enine kesiti çoğu zaman
    belirtilen nominal değerden daha büyüktür.

Ürün yapısı

  • Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
  • PVC damar yalıtımı
  • Katmanlar halinde bükülmüş damarlar
  • Dış kılıf: PVC, yağa dayanıklılığı artırılmış, gri (RAL 7001 benzeri)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu

Damar tanımlama kodu

  • VDE 0293-334 uyarınca siyah renk üzerine beyaz rakamlar

İletken bükümü

  • VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
    uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • Ara sıra hareket: 12,5 x dış çap
  • Sabit tesisat: 4 x dış çap

Nominal gerilim

  • HAR U0/U: 300/500 V
  • UL/CSA: 600 V

Test gerilimi

  • 3000 V

Topraklama iletkeni

  • G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
  • X = Topraklama iletkensiz

Sıcaklık aralığı

  • Ara sıra hareket: HAR: -5°C ile +70°C arasında UL/CSA: +90°C
  • Sabit döşenmiş: HAR: -40°C ile +70°C arasında UL/CSA: +90°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 600 m makara veya 8 x 75 m makara).
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.